Bloc distributeur, série MS4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MS4-FRM-FRZ

Référence pièce
MS4-FRM-FRZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.45 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Pression de service min.(Barre) 0 Pression de service max.(Barre) 14
Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60 Température min. du milieu(°C) -10
Température max. du milieu(°C) 60 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60
Raccord pneumatique 3 G1/4 Raccord pneumatique 4 G1/4 Débit nominal dans le sens d'écoulement principal 1 -> 2(l/min) 4050
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gaz inerte
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive N° de pièce du fabricant 549336
Poids(g) 60

Vous vous trouvez sur la page de Bloc distributeur, série MS4, le numéro d'article est le suivant: MS4-FRM-FRZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MS4-FRM-FRZ.

Assistance technique