Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSC-4 |
QSC-6 |
QSC-8 |
QSC-10 |
QSC-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.31 € | 10 | 3 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 153262 | 2.5 | ||
1.48 € | 10 | 3 jours | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 153263 | 3.5 | ||
1.60 € | 10 | 3 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 153264 | 5 | ||
1.85 € | 10 | 3 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 153265 | 8 | ||
2.05 € | 10 | 3 jours | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 153266 | 11.5 |
Loading...
Matériau du boîtier | PBT | Taille | Norme | Taille du paquet | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 6 | Température ambiante min.(°C) | -10 |
Température ambiante max.(°C) | 80 | Couleur de bague de dégagement | Bleu | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles