Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1 |
PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1 |
PREL-186-HP3-V1-V-40CFX-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de signal de sortie analogique | Deuxième plage de signaux d'entrée | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,876.00 € | 1 | Devis | 4 - 20 mA | 4 - 20 mA | 1709213 | ||
13,876.00 € | 1 | Devis | 4 - 20 mA | 0 - 10 V | 1709211 | ||
13,876.00 € | 1 | Devis | 0 - 10 V | 0 - 10 V | 1709212 |
Loading...
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0:: 5 | Matériau du boîtier | Aluminium, anodisé | Matériau de la couverture inférieure | Aluminium, anodisé |
---|---|---|---|---|---|
Raccord pneumatique 1 | G1 | Raccord pneumatique 2 | G1 | Raccord pneumatique 3 | G1 |
Raccord pneumatique 11 | G1/4 | Raccord pneumatique 33 | G1/4 | Raccord pneumatique 33 | G1/2 |
Hystérèse de pression maximale(Bar) | 0.1 | Régulation de la pression min.(Bar) | 0.4 | Régulation de la pression max. | 40 |
Température ambiante min.(Bar) | 5 | Température ambiante max.(°C) | 50 | Température minimale du milieu(°C) | 5 |
Mélange Température maximale du milieu(°C) | 50 | Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 |
Taille | 186 | Tension de fonctionnement nominale DC(V) | 24 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Plage de signal de sortie analogique
Deuxième plage de signaux d'entrée
Propriétés optionnelles