Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VHER-H-B43U-B-G12 |
VHER-H-B43U-G12 |
VHER-P-H-B43U-B-G12 |
VHER-P-H-B43U-G12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du levier | Débit nominal standard (l/min) | Largeur (mm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221.85 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression | 3800 | 80 | 3192072 | 860 | ||
221.85 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression | 3200 | 95 | 3192071 | 1010 | ||
194.22 € | 1 | 4 jours | PA | 3800 | 80 | 3192084 | 740 | ||
194.22 € | 1 | 4 jours | PA | 3200 | 95 | 3192082 | 900 |
Loading...
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression | Matériau de joint | NBR | Largeur nominale(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | 0 | Pression de service max.(Barre) | 10 | Température min. du milieu(°C) | -20 |
Température max. du milieu(°C) | 80 | Température ambiante min.(°C) | -20 | Température ambiante max.(°C) | 80 |
Port de travail pneumatique | G1/2 | Raccord pneumatique 1 | G1/2 | Raccord pneumatique 2 | G1/2 |
Raccord pneumatique 3 | G1/2 | Raccord pneumatique 4 | G1/2 | Couple d'actionnement(Nm) | 5 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du levier
Débit nominal standard(l/min)
Largeur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles