Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-A |
CMSX-P-S-C-U-F1-S-50-A |
CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mode de fonctionnement | Débit nominal standard (l/min) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
760.32 € | 1 | 4 jours | Double effet | 50 | 3929313 | ||
617.09 € | 1 | 4 jours | Simple effet | 50 | 3929370 | ||
866.43 € | 1 | 4 jours | Double effet | 130 | 3929539 |
Loading...
Matériau du boîtier | Renforcé PC | Matériau des vis | Acier inoxydable fortement allié | Matériau de joint | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Bar) | 3 | Pression de service max.(Bar) | 8 | Température ambiante min.(°C) | -5 |
Température ambiante max.(°C) | 60 | Raccord pneumatique | G1/8 | Indice IP | IP65 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Poids(g) | 970 |
Configurer
Propriétés de base
Mode de fonctionnement
Débit nominal standard(l/min)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles