Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Port de travail pneumatique | Orifice d'échappement d'air de pilotage 84 | Orifice d'air de pilotage 14 | Degré de protection | Fonction vanne | Débit nominal standard (l/min) | Orifice d'alimentation en air de pilotage | Sens du débit | Change avec le temps (ms) | Méthode de réinitialisation | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Pression de service min. (Bar) | Pression de service max. (Bar) | Pression de pilotage min. (Bar) | Pression de pilotage max. (Bar) | Milieu pilote | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.43 € | 1 | 12 jours | M5 | M5 | - | - | M5 | - | - | IP65 | 3/2, fermé, monostable | 190 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 14 | 14 | 2.5 | 8 | - | - | - | 196845 | - | ||
108.43 € | 1 | 7 jours | M7 | M7 | - | - | M7 | - | - | IP65 | 3/2, fermé, monostable | 400 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 14 | 14 | 2.5 | 8 | - | - | - | 196915 | 40 | ||
114.20 € | 1 | 4 jours | QS-4 | QS-4 | - | - | QS-4 | - | - | IP65 | 3/2, fermé, monostable | 190 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 14 | 14 | 2.5 | 8 | - | - | - | 196846 | - | ||
114.85 € | 1 | 4 jours | QS-6 | QS-6 | - | - | QS-6 | - | - | IP65 | 3/2, fermé, monostable | 300 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 14 | 14 | 2.5 | 8 | - | - | - | 196847 | - | ||
112.05 € | 1 | 4 jours | M5 | M5 | - | - | M5 | - | - | IP65 | 3/2, fermé, monostable | 190 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 14 | 14 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196848 | - | ||
112.05 € | 1 | 4 jours | M7 | M7 | - | - | M7 | - | - | IP65 | 3/2, fermé, monostable | 400 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 14 | 14 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196916 | 40 | ||
122.62 € | 1 | 4 jours | QS-4 | QS-4 | - | - | QS-4 | - | - | IP65 | 3/2, fermé, monostable | 190 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 14 | 14 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196849 | - | ||
123.28 € | 1 | 4 jours | QS-6 | QS-6 | - | - | QS-6 | - | - | IP65 | 3/2, fermé, monostable | 300 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 14 | 14 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196850 | - | ||
108.43 € | 1 | 7 jours | M5 | M5 | - | - | M5 | - | - | IP65 | 3/2, ouvert, monostable | 190 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 14 | 14 | 2.5 | 8 | - | - | - | 196851 | - | ||
108.43 € | 1 | 4 jours | M7 | M7 | - | - | M7 | - | - | IP65 | 3/2, ouvert, monostable | 400 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 14 | 14 | 2.5 | 8 | - | - | - | 196917 | 40 | ||
114.20 € | 1 | 4 jours | QS-4 | QS-4 | - | - | QS-4 | - | - | IP65 | 3/2, ouvert, monostable | 190 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 14 | 14 | 2.5 | 8 | - | - | - | 196852 | - | ||
114.85 € | 1 | 4 jours | QS-6 | QS-6 | - | - | QS-6 | - | - | IP65 | 3/2, ouvert, monostable | 300 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 14 | 14 | 2.5 | 8 | - | - | - | 196853 | - | ||
112.05 € | 1 | 22 jours | M5 | M5 | - | - | M5 | - | - | IP65 | 3/2, ouvert, monostable | 190 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 14 | 14 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196854 | - | ||
112.05 € | 1 | 12 jours | M7 | M7 | - | - | M7 | - | - | IP65 | 3/2, ouvert, monostable | 400 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 14 | 14 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196918 | 40 | ||
122.62 € | 1 | Devis | QS-4 | QS-4 | - | - | QS-4 | - | - | IP65 | 3/2, ouvert, monostable | 190 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 14 | 14 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196855 | - | ||
123.28 € | 1 | 4 jours | QS-6 | QS-6 | - | - | QS-6 | - | - | IP65 | 3/2, ouvert, monostable | 300 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 14 | 14 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196856 | - | ||
196.62 € | 1 | Devis | M5 | M5 | M5 | M7 | M5 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, sous pression | 180 | Interne | Non réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | 3 | 8 | - | - | - | 533163 | - | ||
196.62 € | 1 | 7 jours | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, sous pression | 300 | Interne | Non réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | 3 | 8 | - | - | - | 533145 | 68 | ||
205.29 € | 1 | Devis | QS-4 | QS-4 | QS-4 | M7 | QS-4 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, sous pression | 180 | Interne | Non réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | 3 | 8 | - | - | - | 533151 | - | ||
206.28 € | 1 | 4 jours | QS-6 | QS-6 | QS-6 | M7 | QS-6 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, sous pression | 300 | Interne | Non réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | 3 | 8 | - | - | - | 533157 | - | ||
203.85 € | 1 | Devis | M5 | M5 | M5 | M7 | M5 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, sous pression | 180 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 533164 | - | ||
203.85 € | 1 | 4 jours | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, sous pression | 300 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 533146 | 68 | ||
222.12 € | 1 | Devis | QS-4 | QS-4 | QS-4 | M7 | QS-4 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, sous pression | 180 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 533152 | - | ||
223.14 € | 1 | Devis | QS-6 | QS-6 | QS-6 | M7 | QS-6 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, sous pression | 300 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 533158 | - | ||
196.62 € | 1 | 4 jours | M5 | M5 | M5 | M7 | M5 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, épuisé | 180 | Interne | Non réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | 3 | 8 | - | - | - | 533161 | - | ||
196.62 € | 1 | 4 jours | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, épuisé | 250 | Interne | Non réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | 3 | 8 | - | - | - | 533143 | 68 | ||
205.29 € | 1 | 4 jours | QS-4 | QS-4 | QS-4 | M7 | QS-4 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, épuisé | 180 | Interne | Non réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | 3 | 8 | - | - | - | 533149 | - | ||
206.28 € | 1 | 4 jours | QS-6 | QS-6 | QS-6 | M7 | QS-6 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, épuisé | 250 | Interne | Non réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | 3 | 8 | - | - | - | 533155 | - | ||
203.85 € | 1 | Devis | M5 | M5 | M5 | M7 | M5 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, épuisé | 180 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 533162 | - | ||
203.85 € | 1 | 4 jours | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, épuisé | 250 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 533144 | 68 | ||
222.12 € | 1 | Devis | QS-4 | QS-4 | QS-4 | M7 | QS-4 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, épuisé | 180 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 533150 | - | ||
223.14 € | 1 | 13 jours | QS-6 | QS-6 | QS-6 | M7 | QS-6 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, épuisé | 250 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 533156 | - | ||
196.62 € | 1 | 4 jours | M5 | M5 | M5 | M7 | M5 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, fermé | 180 | Interne | Non réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | 3 | 8 | - | - | - | 533159 | - | ||
196.62 € | 1 | 7 jours | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, fermé | 350 | Interne | Non réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | 3 | 8 | - | - | - | 533141 | 68 | ||
205.29 € | 1 | 4 jours | QS-4 | QS-4 | QS-4 | M7 | QS-4 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, fermé | 180 | Interne | Non réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | 3 | 8 | - | - | - | 533147 | - | ||
206.28 € | 1 | 7 jours | QS-6 | QS-6 | QS-6 | M7 | QS-6 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, fermé | 300 | Interne | Non réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | 3 | 8 | - | - | - | 533153 | - | ||
203.85 € | 1 | Devis | M5 | M5 | M5 | M7 | M5 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, fermé | 180 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 533160 | - | ||
203.85 € | 1 | 4 jours | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, fermé | 350 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 533142 | 68 | ||
222.12 € | 1 | Devis | QS-4 | QS-4 | QS-4 | M7 | QS-4 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, fermé | 180 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 533148 | - | ||
223.14 € | 1 | 4 jours | QS-6 | QS-6 | QS-6 | M7 | QS-6 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, fermé | 300 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 16 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 533154 | - | ||
158.17 € | 1 | 12 jours | M5 | M5 | M5 | M7 | M5 | M3 | M3 | IP65 | 5/2, bistable | 180 | Interne | Non réversible | 8 | - | - | - | 2.5 | 8 | - | - | - | 196875 | - | ||
158.17 € | 1 | 12 jours | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M3 | M3 | IP65 | 5/2, bistable | 350 | Interne | Non réversible | 8 | - | - | - | 2.5 | 8 | - | - | - | 196925 | 68 | ||
166.85 € | 1 | 4 jours | QS-4 | QS-4 | QS-4 | M7 | QS-4 | M3 | M3 | IP65 | 5/2, bistable | 180 | Interne | Non réversible | 8 | - | - | - | 2.5 | 8 | - | - | - | 196876 | - | ||
167.85 € | 1 | 4 jours | QS-6 | QS-6 | QS-6 | M7 | QS-6 | M3 | M3 | IP65 | 5/2, bistable | 320 | Interne | Non réversible | 8 | - | - | - | 2.5 | 8 | - | - | - | 196877 | - | ||
165.42 € | 1 | 13 jours | M5 | M5 | M5 | M7 | M5 | M3 | M3 | IP65 | 5/2, bistable | 180 | Externe | Réversible | 8 | - | - | - | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196878 | - | ||
165.42 € | 1 | 13 jours | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M3 | M3 | IP65 | 5/2, bistable | 350 | Externe | Réversible | 8 | - | - | - | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196926 | 68 | ||
183.69 € | 1 | Devis | QS-4 | QS-4 | QS-4 | M7 | QS-4 | M3 | M3 | IP65 | 5/2, bistable | 180 | Externe | Réversible | 8 | - | - | - | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196879 | - | ||
184.68 € | 1 | 4 jours | QS-6 | QS-6 | QS-6 | M7 | QS-6 | M3 | M3 | IP65 | 5/2, bistable | 320 | Externe | Réversible | 8 | - | - | - | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196880 | - | ||
114.80 € | 1 | 7 jours | M5 | M5 | M5 | M7 | M5 | M3 | M3 | IP65 | 5/2, monostable | 180 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 16 | 3 | 8 | - | - | - | 196881 | - | ||
114.80 € | 1 | 7 jours | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M3 | M3 | IP65 | 5/2, monostable | 350 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 16 | 3 | 8 | - | - | - | 196927 | 56 | ||
123.46 € | 1 | 7 jours | QS-4 | QS-4 | QS-4 | M7 | QS-4 | M3 | M3 | IP65 | 5/2, monostable | 180 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 16 | 3 | 8 | - | - | - | 196882 | - | ||
124.45 € | 1 | 7 jours | QS-6 | QS-6 | QS-6 | M7 | QS-6 | M3 | M3 | IP65 | 5/2, monostable | 320 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 16 | 3 | 8 | - | - | - | 196883 | - | ||
118.40 € | 1 | 4 jours | M5 | M5 | M5 | M7 | M5 | M3 | M3 | IP65 | 5/2, monostable | 180 | Externe | Réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 16 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196884 | - | ||
118.40 € | 1 | 4 jours | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M3 | M3 | IP65 | 5/2, monostable | 350 | Externe | Réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 16 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196928 | 56 | ||
131.88 € | 1 | 4 jours | QS-4 | QS-4 | QS-4 | M7 | QS-4 | M3 | M3 | IP65 | 5/2, monostable | 180 | Externe | Réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 16 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196885 | - | ||
132.89 € | 1 | 4 jours | QS-6 | QS-6 | QS-6 | M7 | QS-6 | M3 | M3 | IP65 | 5/2, monostable | 320 | Externe | Réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 16 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196886 | - | ||
106.40 € | 1 | 4 jours | M7 | M7 | - | - | M7 | - | - | IP67, IP65 | 3/2, fermé, monostable | 400 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 14 | 14 | 2.5 | 8 | - | - | - | 550233 | 40 | ||
110.00 € | 1 | 4 jours | M7 | M7 | - | - | M7 | - | - | IP67, IP65 | 3/2, fermé, monostable | 400 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 14 | 14 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 550234 | 40 | ||
106.40 € | 1 | 7 jours | M7 | M7 | - | - | M7 | - | - | IP67, IP65 | 3/2, ouvert, monostable | 400 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 14 | 14 | 2.5 | 8 | - | - | - | 550235 | 40 | ||
110.00 € | 1 | 13 jours | M7 | M7 | - | - | M7 | - | - | IP67, IP65 | 3/2, ouvert, monostable | 400 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 14 | 14 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 550236 | 40 |
Loading...
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Matériau de joint | NBR | Raccord pneumatique 3 | M7 |
---|---|---|---|---|---|
Orifice d'échappement d'air de pilotage 82 | M3 | Orifice d'air de pilotage 12 | M3 | Recouvrement | Chevauchement |
Largeur(mm) | 10 | Largeur nominale(mm) | 4 | Tension de fonctionnement(V) | 24 DC |
Température min. du milieu(°C) | -5 | Température max. du milieu(°C) | 50 | Température ambiante min.(°C) | -5 |
Température ambiante max.(°C) | 50 | Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs) | 1200 | Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs) | 900 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Port de travail pneumatique
Orifice d'échappement d'air de pilotage 84
Orifice d'air de pilotage 14
Degré de protection
Fonction vanne
Débit nominal standard(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage
Sens du débit
Change avec le temps(ms)
Méthode de réinitialisation
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
Pression de service min.(Bar)
Pression de service max.(Bar)
Pression de pilotage min.(Bar)
Pression de pilotage max.(Bar)
Milieu pilote
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles