Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Port de travail pneumatique | Orifice d'air de pilotage 12/14 | Degré de protection | Fréquence max. de commutation (Hz) | Fonction vanne | Recouvrement | Largeur nominale (mm) | Débit nominal standard (l/min) | Orifice d'alimentation en air de pilotage | Sens du débit | Change avec le temps (ms) | Méthode de réinitialisation | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Taille de vanne (mm) | Pression de service min. (Bar) | Pression de service max. (Bar) | Pression de pilotage min. (Bar) | Pression de pilotage max. (Bar) | Température max. du milieu (°C) | Température ambiante max. (°C) | Aptitude au vide | Pulsation de test positive maximale avec signal 0 (µs) | Pulsation de test positive maximale sur signal 1 (µs) | Milieu pilote | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.89 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 5/2, bistable | Chevauchement | 4 | 210: 330 | Externe | - | 7 | - | - | - | 10 | -0.9 | 10 | 1.5 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 566491 | 45 | ||
90.06 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65 | - | 5/2, bistable | Chevauchement | 4 | 210: 330 | Externe | - | 7 | - | - | - | 10 | -0.9 | 10 | 1.5 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 574238 | 45 | ||
79.58 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP67, IP65 | 3 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 220 | Externe | Réversible | 9 | - | - | - | 10 | -0.9 | 10 | 1.5 | 8 | 60 | 60 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 573418 | 60 | ||
52.58 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 2.3 | 230 | Externe | - | - | Codage mécanique | 24 | 8 | 10 | -0.9 | 8 | 3 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 574367 | 44 | ||
64.66 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65 | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 2.3 | 230 | Externe | - | - | Codage mécanique | 24 | 8 | 10 | -0.9 | 8 | 3 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 578157 | 44 | ||
61.05 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP67, IP65 | 3 | 5/2, monostable | Chevauchement | - | 220 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 30 | 12 | 10 | -0.9 | 8 | 3 | 8 | 60 | 60 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 573417 | 53 | ||
49.55 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 4 | 210: 330 | Externe | - | - | Ressort pneumatique Codage mécanique | 19 | 7 | 10 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 566490 | 55 | ||
61.63 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65 | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 4 | 210: 330 | Externe | - | - | Codage mécanique Ressort pneumatique | 19 | 7 | 10 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 574237 | 55 | ||
58.06 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP67, IP65 | 3 | 5/2, monostable | Chevauchement | - | 220 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique Ressort pneumatique | 21 | 9 | 10 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | 60 | 60 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 573416 | 53 | ||
80.38 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 5/3, fermé | Chevauchement | 4 | 200: 300 | Externe | - | 15 | Codage mécanique | 30 | 10 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 566492 | 55 | ||
104.55 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65 | - | 5/3, fermé | Chevauchement | 4 | 200: 300 | Externe | - | 15 | Codage mécanique | 30 | 10 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 574239 | 55 | ||
93.94 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP67, IP65 | 3 | 5/3, fermé | Chevauchement | - | 200 | Externe | Réversible | 16 | Codage mécanique | 38 | 12 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | 60 | 60 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 573419 | 58 | ||
80.38 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 5/3, épuisé | Chevauchement indéfini | 4 | 200: 300 | Externe | - | 15 | Codage mécanique | 30 | 10 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 566493 | 55 | ||
104.55 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65 | - | 5/3, épuisé | Chevauchement indéfini | 4 | 200: 300 | Externe | - | 15 | Codage mécanique | 30 | 10 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 574241 | 55 | ||
93.94 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP67, IP65 | 3 | 5/3, épuisé | Chevauchement indéfini | - | 200 | Externe | Réversible | 16 | Codage mécanique | 38 | 12 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | 60 | 60 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 573420 | 58 | ||
80.38 € | 1 | 11 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 5/3, sous pression | Chevauchement indéfini | 4 | 200: 300 | Externe | - | 15 | Codage mécanique | 30 | 10 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 566494 | 55 | ||
104.55 € | 1 | 22 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65 | - | 5/3, sous pression | Chevauchement indéfini | 4 | 200: 300 | Externe | - | 15 | Codage mécanique | 30 | 10 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 574240 | 55 | ||
93.94 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP67, IP65 | 3 | 5/3, sous pression | Chevauchement indéfini | - | 200 | Externe | Réversible | 16 | Codage mécanique | 38 | 12 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | 60 | 60 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 573421 | 58 | ||
70.72 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 2 x 3/2, fermé, monostable | Chevauchement | 2.7 | 150: 170 | Externe | - | - | Ressort pneumatique | 16 | 6 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 8 | 60 | 60 | non | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 566487 | 55 | ||
94.89 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65 | - | 2 x 3/2, fermé, monostable | Chevauchement | 2.7 | 150: 170 | Externe | - | - | Ressort pneumatique | 16 | 6 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 8 | 60 | 60 | non | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 574234 | 55 | ||
84.37 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP67, IP65 | 3 | 2 x 3/2, fermé, monostable | Chevauchement | - | 150 | Externe | - | - | Ressort pneumatique | 20 | 8 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 8 | 60 | 60 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 573410 | 59 | ||
76.77 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 2 x 3/2, fermé, monostable | Chevauchement | 1.8 | 140 | Externe | - | - | Codage mécanique | 11 | 8 | 10 | -0.9 | 10 | 2 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 574364 | 54 | ||
100.94 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65 | - | 2 x 3/2, fermé, monostable | Chevauchement | 1.8 | 140 | Externe | - | - | Codage mécanique | 11 | 8 | 10 | -0.9 | 10 | 2 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 8031492 | 54 | ||
90.35 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP67, IP65 | 3 | 2 x 3/2, fermé, monostable | Chevauchement | - | 130 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 10 | 10 | -0.9 | 10 | 2 | 8 | 60 | 60 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 573413 | 59 | ||
70.72 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable | Chevauchement | 2.7 | 150: 170 | Externe | - | - | Ressort pneumatique | 16 | 6 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 8 | 60 | 60 | non | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 566489 | 55 | ||
94.89 € | 1 | 22 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65 | - | 2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable | Chevauchement | 2.7 | 150: 170 | Externe | - | - | Ressort pneumatique | 16 | 6 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 8 | 60 | 60 | non | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 574236 | 55 | ||
84.37 € | 1 | 8 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP67, IP65 | 3 | 2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable | Chevauchement | - | 150 | Externe | - | - | Ressort pneumatique | 20 | 8 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 8 | 60 | 60 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 573412 | 59 | ||
76.77 € | 1 | 11 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable | Chevauchement | 1.7 | 130 | Externe | - | - | Codage mécanique | 11 | 8 | 10 | -0.9 | 10 | 2 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 574366 | 54 | ||
100.94 € | 1 | 22 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65 | - | 2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable | Chevauchement | 1.7 | 130 | Externe | - | - | Codage mécanique | 11 | 8 | 10 | -0.9 | 10 | 2 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 8031494 | 54 | ||
90.35 € | 1 | 11 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP67, IP65 | 3 | 2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable | Chevauchement | - | 130 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 10 | 10 | -0.9 | 10 | 2 | 8 | 60 | 60 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 573415 | 59 | ||
70.72 € | 1 | 11 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 2 x 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement | 2.7 | 150: 170 | Externe | - | - | Ressort pneumatique | 16 | 6 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 8 | 60 | 60 | non | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 566488 | 55 | ||
94.89 € | 1 | 22 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65 | - | 2 x 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement | 2.7 | 150: 170 | Externe | - | - | Ressort pneumatique | 16 | 6 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 8 | 60 | 60 | non | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 574235 | 55 | ||
84.37 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP67, IP65 | 3 | 2 x 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement | - | 150 | Externe | - | - | Ressort pneumatique | 20 | 8 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 8 | 60 | 60 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 573411 | 59 | ||
76.77 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 2 x 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement | 1.7 | 130 | Externe | - | - | Codage mécanique | 11 | 8 | 10 | -0.9 | 10 | 2 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 574365 | 54 | ||
100.94 € | 1 | 11 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65 | - | 2 x 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement | 1.7 | 130 | Externe | - | - | Codage mécanique | 11 | 8 | 10 | -0.9 | 10 | 2 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 8031493 | 54 | ||
90.35 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP67, IP65 | 3 | 2 x 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement | - | 130 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 10 | 10 | -0.9 | 10 | 2 | 8 | 60 | 60 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 573414 | 59 | ||
65.89 € | 1 | 11 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 5/2, bistable | Chevauchement | 2 | 100 | Externe | - | 5 | - | - | - | 10 | -0.9 | 10 | 1.5 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 566449 | 49 | ||
52.58 € | 1 | 10 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 1.4 | 80 | Externe | - | - | Codage mécanique | 21 | 7 | 10 | -0.9 | 8 | 3 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 574347 | 37 | ||
49.55 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 2 | 100 | Externe | - | - | Ressort pneumatique Codage mécanique | 15 | 7 | 10 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 566448 | 38 | ||
80.38 € | 1 | 11 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 5/3, fermé | Chevauchement | 2 | 90 | Externe | - | 14 | Codage mécanique | 25 | 8 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 566450 | 49 | ||
80.38 € | 1 | 22 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 5/3, épuisé | Chevauchement indéfini | 2 | 90 | Externe | - | 14 | Codage mécanique | 25 | 8 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 566451 | 49 | ||
80.38 € | 1 | 22 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 5/3, sous pression | Chevauchement indéfini | 2 | 90 | Externe | - | 14 | Codage mécanique | 25 | 8 | 10 | -0.9 | 8 | 3 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 566452 | 49 | ||
74.34 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP67, IP65 | 3 | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement | - | 130 | Externe | - | - | Codage mécanique Ressort pneumatique | 17 | 9 | 10 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | 60 | 60 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 8028231 | 53 | ||
74.34 € | 1 | 11 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP67, IP65 | 3 | 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement | - | 130 | Externe | - | - | Codage mécanique Ressort pneumatique | 17 | 9 | 10 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | 60 | 60 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 8028232 | 53 | ||
73.12 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 5/2, bistable | Chevauchement | 5.6 | 570: 680 | Externe | - | 8 | - | - | - | 14 | -0.9 | 10 | 1.5 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 566517 | 89 | ||
97.32 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65 | - | 5/2, bistable | Chevauchement | 5.6 | 570: 680 | Externe | - | 8 | - | - | - | 14 | -0.9 | 10 | 1.5 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 574246 | 89 | ||
86.77 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP67, IP65 | 3 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 510 | Externe | Réversible | 9 | - | - | - | 14 | -0.9 | 10 | 1.5 | 8 | 60 | 60 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 573484 | 98 | ||
56.82 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 5.6 | 520: 630 | Externe | - | - | Ressort pneumatique | 22 | 14 | 14 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 566516 | 78 | ||
68.89 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65 | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 5.6 | 520: 630 | Externe | - | - | Ressort pneumatique | 22 | 14 | 14 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 574245 | 78 | ||
65.23 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP67, IP65 | 3 | 5/2, monostable | Chevauchement | - | 500 | Externe | Réversible | - | Ressort pneumatique | 26 | 13 | 14 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | 60 | 60 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 573482 | 91 | ||
59.85 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 5.6 | 520: 630 | Externe | - | - | Codage mécanique | 40 | 13 | 14 | -0.9 | 8 | 3 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 574379 | 70 | ||
71.92 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65 | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 5.6 | 520: 630 | Externe | - | - | Codage mécanique | 40 | 13 | 14 | -0.9 | 8 | 3 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 578158 | 70 | ||
68.20 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP67, IP65 | 3 | 5/2, monostable | Chevauchement | - | 500 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 38 | 10 | 14 | -0.9 | 8 | 3 | 8 | 60 | 60 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 573483 | 89 | ||
87.65 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 5/3, fermé | Chevauchement | 5.6 | 520: 600 | Externe | - | 20 | Codage mécanique | 40 | 12 | 14 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 566518 | 89 | ||
111.82 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65 | - | 5/3, fermé | Chevauchement | 5.6 | 520: 600 | Externe | - | 20 | Codage mécanique | 40 | 12 | 14 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 574247 | 89 | ||
101.12 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP67, IP65 | 3 | 5/3, fermé | Chevauchement | - | 470 | Externe | Réversible | 25 | Codage mécanique | 42 | 15 | 14 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | 60 | 60 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 573485 | 95 | ||
87.65 € | 1 | 10 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 5/3, épuisé | Chevauchement | 5.6 | 460: 600 | Externe | - | 20 | Codage mécanique | 40 | 12 | 14 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 566519 | 89 | ||
111.82 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65 | - | 5/3, épuisé | Chevauchement | 5.6 | 460: 600 | Externe | - | 20 | Codage mécanique | 40 | 12 | 14 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 574249 | 89 | ||
101.12 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP67, IP65 | 3 | 5/3, épuisé | Chevauchement | - | 470 | Externe | Réversible | 25 | Codage mécanique | 42 | 15 | 14 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | 60 | 60 | - | 1600 | 3000 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 573486 | 95 | ||
87.65 € | 1 | 11 jours | - | - | - | - | - | Bride | - | IP65, IP40 | - | 5/3, sous pression | Chevauchement | 5.6 | 500: 600 | Externe | - | 20 | Codage mécanique | 40 | 12 | 14 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | 60 | 60 | oui | 700 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 566520 | 89 |
Loading...
Matériau du boîtier | Alliage aluminium corroyé | Matériau de joint | NBR, HNBR | Tension de fonctionnement(V) | 24 DC |
---|---|---|---|---|---|
Température min. du milieu(°C) | -5 | Température ambiante min.(°C) | -5 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Port de travail pneumatique
Orifice d'air de pilotage 12/14
Degré de protection
Fréquence max. de commutation(Hz)
Fonction vanne
Recouvrement
Largeur nominale(mm)
Débit nominal standard(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage
Sens du débit
Change avec le temps(ms)
Méthode de réinitialisation
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
Taille de vanne(mm)
Pression de service min.(Bar)
Pression de service max.(Bar)
Pression de pilotage min.(Bar)
Pression de pilotage max.(Bar)
Température max. du milieu(°C)
Température ambiante max.(°C)
Aptitude au vide
Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs)
Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs)
Milieu pilote
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles