Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MOFH-3-1/2 |
MOFH-3-1/2-EX |
MOFH-3-1/4 |
MOFH-3-1/4-EX |
MOFH-3-1/8 |
MOFH-3-1/8-EX |
MOFH-3-3/4 |
MOFH-3-3/4-EX |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 11 | Raccord pneumatique 33 | Port de travail pneumatique | Largeur (mm) | Largeur nominale (mm) | Débit nominal standard (l/min) | Orifice d'alimentation en air de pilotage | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | valeur b | Pression de service min. (Bar) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Connexion du trou de ventilation | Pulsation de test positive maximale sur signal 1 (µs) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.62 € | 1 | 7 jours | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 52 | 14 | 3700 | - | 90 | 18 | 0.3 | 1.5 | -10 | 60 | - | 3700 | 7884 | 1100 | ||
253.02 € | 1 | 4 jours | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 52 | 14 | 3700 | - | 90 | 18 | 0.3 | 1.5 | -5 | 40 | M5 | 3700 | 535905 | 1100 | ||
146.92 € | 1 | 7 jours | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 30.5 | 7 | 800 | - | 41 | 14 | - | 1.5 | -10 | 60 | - | 3700 | 7876 | 320 | ||
156.32 € | 1 | 4 jours | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 30.5 | 7 | 800 | - | 41 | 14 | - | 1.5 | -5 | 40 | M5 | 3700 | 535904 | 320 | ||
128.60 € | 1 | 7 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | G1/8 | G1/8 | 26 | 5 | 500 | - | 29 | 9 | - | 1.5 | -10 | 60 | - | 3700 | 7877 | 240 | ||
138.02 € | 1 | 4 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 5 | 500 | - | 29 | 9 | - | 1.5 | -5 | 40 | M5 | 3700 | 535903 | 240 | ||
436.40 € | 1 | 4 jours | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 68 | 19 | 7500 | Interne | 29 | 40 | - | 2 | -10 | 60 | - | - | 11969 | 1260 | ||
445.82 € | 1 | Devis | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 68 | 19 | 7500 | Interne | 29 | 40 | - | 2 | -5 | 40 | M5 | - | 536192 | 1260 |
Loading...
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Matériau de joint | NBR | Orifice d'échappement d'air de pilotage 82 | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection | IP65 | Fonction vanne | 3/2, ouvert, monostable | Recouvrement | Chevauchement inférieur |
Sens du débit | Non réversible | Méthode de réinitialisation | Codage mécanique | Tension de fonctionnement(V) | Par bobine magnétique, à commander séparément |
Pression de service max.(Bar) | 8 | Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 40 |
Température de stockage min.(°C) | -20 | Température de stockage max.(°C) | 60 | Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs) | 2200 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Faible contrainte de corrosion |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 11
Raccord pneumatique 33
Port de travail pneumatique
Largeur(mm)
Largeur nominale(mm)
Débit nominal standard(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
valeur b
Pression de service min.(Bar)
Température min. du milieu(°C)
Température max. du milieu(°C)
Connexion du trou de ventilation
Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles