Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1 |
VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-N |
VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P |
VABF-S6-1-P5A4-N12-4-1 |
VABF-S6-1-P5A4-N12-4-1-N |
VABF-S6-1-P5A4-N12-4-1-P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
334.91 € | 1 | 4 jours | 558230 | 590 | ||
393.17 € | 1 | 22 jours | 558233 | 605 | ||
390.15 € | 1 | 12 jours | 557377 | 605 | ||
334.91 € | 1 | 10 jours | 558231 | 590 | ||
393.17 € | 1 | 8 jours | 558234 | 605 | ||
390.15 € | 1 | 4 jours | 558232 | 605 |
Loading...
Type d'actionnement | Électrique | Fonction vanne | Fonction de montée en pression | Matériau du boîtier | Alliage aluminium corroyé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de joint | NBR, HNBR | Méthode de réinitialisation | Ressort mécanique | Pression de service min.(Barre) | 2 |
Pression de service max.(Barre) | 12 | Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 50 |
Raccord pneumatique 1 | Embase taille 1 selon ISO 5599-2 | Raccord pneumatique 2 | Embase taille 1 selon ISO 5599-2 | Raccord pneumatique 3 | G1/2 |
Raccord pneumatique 4 | Embase taille 1 selon ISO 5599-2 | Degré de protection | IP65, NEMA 4 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 0 - sans contrainte de corrosion |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles