Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MS6-DE-1/2-10V24 |
MS6-DE-1/2-V110 |
MS6-DE-1/2-V230 |
MS6-DE-1/4-10V24 |
MS6-DE-3/8-10V24 |
MS6-DL-1/2 |
MS6-DL-1/2-Z |
MS6-DL-1/4 |
MS6-DL-3/8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type d'actionnement | Débit nominal standard (l/min) | Pression de service max. (Barre) | Température max. du milieu (°C) | Température ambiante max. (°C) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Degré de protection | valeur c (l/sbar) | valeur b | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.68 € | 1 | 4 jours | Électrique | 6450 | 10 | 50 | 50 | G1/2 | G1/2 | IP65 | 28.97 | 0.39 | 542562 | 680 | ||
196.68 € | 1 | 10 jours | Électrique | 6450 | 18 | 60 | 60 | G1/2 | G1/2 | IP65 | 28.97 | 0.39 | 529799 | 680 | ||
196.68 € | 1 | 10 jours | Électrique | 6450 | 18 | 60 | 60 | G1/2 | G1/2 | IP65 | 28.97 | 0.39 | 529801 | 680 | ||
196.68 € | 1 | 22 jours | Électrique | 2700 | 10 | 50 | 50 | G1/4 | G1/4 | IP65 | 11.22 | 0.54 | 542564 | 680 | ||
196.68 € | 1 | 22 jours | Électrique | 5050 | 10 | 50 | 50 | G3/8 | G3/8 | IP65 | 21.05 | 0.48 | 542566 | 680 | ||
88.42 € | 1 | 3 jours | Pneumatique | 6450 | 18 | 60 | 60 | G1/2 | G1/2 | - | 28.97 | 0.39 | 529817 | 650 | ||
88.42 € | 1 | 4 jours | Pneumatique | 6450 | 18 | 60 | 60 | G1/2 | G1/2 | - | 28.97 | 0.39 | 529818 | 650 | ||
88.42 € | 1 | 7 jours | Pneumatique | 2800 | 18 | 60 | 60 | G1/4 | G1/4 | - | 11.22 | 0.54 | 529819 | 650 | ||
88.42 € | 1 | 6 jours | Pneumatique | 5050 | 18 | 60 | 60 | G3/8 | G3/8 | - | 21.05 | 0.48 | 529821 | 650 |
Loading...
Fonction vanne | 2/2 | Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Matériau de joint | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de réinitialisation | Ressort mécanique | Pression de service min.(Barre) | 4 | Température min. du milieu(°C) | -10 |
Température ambiante min.(°C) | -10 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inerte |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Type d'actionnement
Débit nominal standard(l/min)
Pression de service max.(Barre)
Température max. du milieu(°C)
Température ambiante max.(°C)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Degré de protection
valeur c(l/sbar)
valeur b
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles