Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SMBR-8 |
SMBR-8-8 |
SMBR-8-8/100-S6 |
SMBR-8-10 |
SMBR-8-12 |
SMBR-8-16 |
SMBR-8-20 |
SMBR-8-25 |
SMBR-8-32 |
SMBR-8-40 |
SMBR-8-50 |
SMBR-8-63 |
SMBR-10 |
SMBR-12 |
SMBR-16 |
SMBR-20 |
SMBR-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Matériau des vis | Matériau du support de fixation | Taille | Couple de serrage (Nm) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 19272 | ||
4.95 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 175091 | ||
10.77 € | 1 | 3 jours | Alliage aluminium forgé, anodisé, acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | - | 8 | - | - | - | 4 - Contrainte de corrosion particulièrement élevée | 538937 | ||
4.95 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 175092 | ||
4.95 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 175093 | ||
4.95 € | 1 | 3 jours | Alliage aluminium corroyé | - | POM | 16 | - | -20 | 70 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 175094 | ||
4.95 € | 1 | 3 jours | Alliage aluminium corroyé | - | POM | 20 | - | -20 | 70 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 175095 | ||
4.95 € | 1 | 3 jours | Alliage aluminium corroyé | - | POM | 25 | - | -20 | 70 | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 175096 | ||
5.37 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 175097 | ||
5.37 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 175098 | ||
5.37 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 175099 | ||
5.37 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 63 | - | - | - | - | 175100 | ||
8.40 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 10 | 0.5 | - | - | - | 19273 | ||
8.40 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 12 | 0.5 | - | - | - | 19274 | ||
9.09 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 16 | 0.5 | - | - | - | 19275 | ||
9.09 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 20 | 0.5 | - | - | - | 19276 | ||
9.09 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 19277 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Matériau des vis
Matériau du support de fixation
Taille
Couple de serrage(Nm)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles