Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YSR-8-8-C |
YSR-10-10-C |
YSR-12-12-C |
YSR-16-20-C |
YSR-20-25-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Énergie absorbée max. (J) | Matériau du corps principal | Valeur de force de résistance max. (N) | Taille | Temps de réinitialisation à température ambiante (s) | Longueur d'amortissement (mm) | Absorption max. d'énergie par course (J) | Énergie résiduelle max. (J) | Force de réinitialisation (N) | Réf, pièce fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.18 € | 1 | 7 jours | 8 | 18000 | [Acier] Acier fortement allié | 500 | 8 | 0.2 | 8 | 3 | 0.02 | 2.5 | 34571 | 32 | ||
121.55 € | 1 | 17 jours | 10 | 26000 | [Acier] Acier galvanisé | 700 | 10 | 0.2 | 10 | 6 | 0.03 | 3.5 | 191199 | 51 | ||
124.26 € | 1 | 3 jours | 12 | 36000 | [Acier] Acier galvanisé | 1000 | 12 | 0.2 | 12 | 10 | 0.05 | 5 | 34572 | 74 | ||
159.26 € | 1 | 3 jours | 20 | 64000 | [Acier] Acier galvanisé | 2000 | 16 | 0.3 | 20 | 30 | 0.16 | 6 | 34573 | 185 | ||
216.77 € | 1 | 3 jours | 25 | 92000 | [Acier] Acier galvanisé | 3000 | 20 | 0.3 | 25 | 60 | 0.32 | 10 | 34574 | 318 |
Loading...
Vitesse de collision max.(m/s) | 3 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10:: 80 | Type de montage | Avec contre-écrou |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la tige du piston | Acier fortement allié | Matériau de joint | NBR | Temps de réinitialisation à température ambiante min.(s) | 1 |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance modérément corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Course S(mm)
Énergie absorbée max.(J)
Matériau du corps principal
Valeur de force de résistance max.(N)
Taille
Temps de réinitialisation à température ambiante(s)
Longueur d'amortissement(mm)
Absorption max. d'énergie par course(J)
Énergie résiduelle max.(J)
Force de réinitialisation(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles