• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Table de réglage de Glissière (KXS)

Table de réglage de Glissière (KXS)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • La Table de réglage motorisée, les Câble dédiés et les périphériques appartiennent à la directive RoHS catégorie 9 « équipements de surveillance et de Commande » et seront exonérés des restrictions d'utilisation des esters de phtalate jusqu'au 21 juillet 2021.
  • Ces produits ne sont pas conformes aux restrictions sur les phtalates, mais sont conformes aux restrictions sur 6 autres substances.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KXS18100-C5-QAP
KXS18100-C5-SAM
KXS18100-C10-SAM
KXS18100-N5-SAM
KXS18100-N10-QAP
KXS18100-N10-SAM
KXS18200-C5-QAP
KXS18200-C5-SAM
KXS18200-C10-SAM
KXS18200-N5-SAM
KXS18200-N10-SAM
KXS18300-C5-SAM
KXS18300-C10-SAM
KXS18300-N5-SAM
KXS18300-N10-QAP
KXS18300-N10-SAM
KXS18400-C5-SAM
KXS18400-C10-SAM
KXS18400-N5-SAM
KXS18400-N10-SAM
KXS18500-C5-SAM
KXS18500-C10-SAM
KXS18500-N5-SAM
KXS18500-N10-SAM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques moteur / poulie Distance de déplacement, axe des X
(mm)
Vitesse max.
(mm / s)
Précision de positionnement unidirectionnel, axe simple
(µm)
Rectitude de mouvement, broche simple
(µm)
Avec / sans couvercle Sélection du fil
(mm)
Option de câble Parallélisme du déplacement
(μm)
Poids propre
(kg)
Accessoires Résolution

3,251.73 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α1001001510C : Oui5P : Câble pour moteur AlphaStep208.12Boulon à tête hexagonale manchon M6-20 × 8 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep5 µm (Au réglage 1 000P/R)

3,346.09 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases1001401510C : Oui5M : Câble pour unité avec frein électromagnétique208.72Boulon à tête hexagonale manchon M6-20 × 8 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 10 µm / moitié 5 µm / MS 0,5 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

3,346.09 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases1002151510C : Oui10M : Câble pour unité avec frein électromagnétique208.72Boulon à tête hexagonale manchon M6-20 × 8 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 20 µm / demi 10 µm / MS 1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

3,128.61 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases1001401510N : Non5M : Câble pour unité avec frein électromagnétique208.92Boulon à tête hexagonale manchon M6-20 × 8 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 10 µm / moitié 5 µm / MS 0,5 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

3,034.26 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α1001251510N : Non10P : Câble pour moteur AlphaStep208.32Boulon à tête hexagonale manchon M6-20 × 8 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep10 µm (Au réglage 1 000P/R)

3,128.61 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases1002151510N : Non10M : Câble pour unité avec frein électromagnétique208.92Boulon à tête hexagonale manchon M6-20 × 8 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 20 µm / demi 10 µm / MS 1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

3,449.82 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α2001002015C : Oui5P : Câble pour moteur AlphaStep209.37Boulon à tête hexagonale manchon M6-20 × 8 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep5 µm (Au réglage 1 000P/R)

3,544.17 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases2001402015C : Oui5M : Câble pour unité avec frein électromagnétique209.97Boulon à tête hexagonale manchon M6-20 × 8 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 10 µm / moitié 5 µm / MS 0,5 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

3,544.17 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases2002152015C : Oui10M : Câble pour unité avec frein électromagnétique209.97Boulon à tête hexagonale manchon M6-20 × 8 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 20 µm / demi 10 µm / MS 1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

3,326.21 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases2001402015N : Non5M : Câble pour unité avec frein électromagnétique2010.08Boulon à tête hexagonale manchon M6-20 × 8 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 10 µm / moitié 5 µm / MS 0,5 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

3,326.21 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases2002152015N : Non10M : Câble pour unité avec frein électromagnétique2010.08Boulon à tête hexagonale manchon M6-20 × 8 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 20 µm / demi 10 µm / MS 1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

3,642.52 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases3001403020C : Oui5M : Câble pour unité avec frein électromagnétique3011.3Boulon à tête hexagonale manchon M6-20 × 8 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 10 µm / moitié 5 µm / MS 0,5 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

3,642.52 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases3002153020C : Oui10M : Câble pour unité avec frein électromagnétique3011.3Boulon à tête hexagonale manchon M6-20 × 8 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 20 µm / demi 10 µm / MS 1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

3,424.07 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases3001403020N : Non5M : Câble pour unité avec frein électromagnétique3011.32Boulon à tête hexagonale manchon M6-20 × 8 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 10 µm / moitié 5 µm / MS 0,5 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

3,329.71 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α3001203020N : Non10P : Câble pour moteur AlphaStep3010.72Boulon à tête hexagonale manchon M6-20 × 8 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep10 µm (Au réglage 1 000P/R)

3,424.07 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases3002153020N : Non10M : Câble pour unité avec frein électromagnétique3011.32Boulon à tête hexagonale manchon M6-20 × 8 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 20 µm / demi 10 µm / MS 1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

4,266.71 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases4001403525C : Oui5M : Câble pour unité avec frein électromagnétique3012.59Boulon à tête hexagonale manchon M6-20 × 8 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 10 µm / moitié 5 µm / MS 0,5 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

4,266.71 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases4002153525C : Oui10M : Câble pour unité avec frein électromagnétique3012.59Boulon à tête hexagonale manchon M6-20 × 8 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 20 µm / demi 10 µm / MS 1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

4,040.80 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases4001403525N : Non5M : Câble pour unité avec frein électromagnétique3012.52Boulon à tête hexagonale manchon M6-20 × 8 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 10 µm / moitié 5 µm / MS 0,5 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

4,040.80 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases4002153525N : Non10M : Câble pour unité avec frein électromagnétique3012.52Boulon à tête hexagonale manchon M6-20 × 8 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 20 µm / demi 10 µm / MS 1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

4,703.84 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases5001404030C : Oui5M : Câble pour unité avec frein électromagnétique3013.86Boulon à tête hexagonale manchon M6 20 × 12 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 10 µm / moitié 5 µm / MS 0,5 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

4,703.84 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases5002154030C : Oui10M : Câble pour unité avec frein électromagnétique3013.86Boulon à tête hexagonale manchon M6 20 × 12 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 20 µm / demi 10 µm / MS 1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

4,484.40 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases5001404030N : Non5M : Câble pour unité avec frein électromagnétique3013.7Boulon à tête hexagonale manchon M6 20 × 12 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 10 µm / moitié 5 µm / MS 0,5 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

4,484.40 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases5002154030N : Non10M : Câble pour unité avec frein électromagnétique3013.7Boulon à tête hexagonale manchon M6 20 × 12 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 20 µm / demi 10 µm / MS 1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Table de positionnement, axe des X Matériaux de la table Aluminium Guide de déplacement Guide à glissière
Méthode d'alimentation Vis à billes Longueur de la table(mm) 180 Largeur de la table(mm) 180
Épaisseur H de surface de platine(mm) 75 Finitions de la surface de la table Aluminium anodisé noir Capacité de charge (plage)(N) 100.1 ou plus
Résistance à la charge(N) 294 Parallélisme(µm) 50 Rigidité du moment (tangage), en cas d'axe simple(" / N·cm) 0.005
Rigidité du moment (lacet), en cas d'axe simple(" / N·cm) 0.008 Rigidité du moment (roulis), en cas d'axe simple(" / N·cm) 0.003 Capteur Limite+position au repos+ position proche du repos
Répétabilité du positionnement(±chiffres) 1 Spécifications de la graisse lubrifiante Vide : graisse lubrifiante environnement propre (AFF) Jeu mécanique(μm) 2

Assistance technique