• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Table de réglage de Guidage linéaire à billes (PG)

Table de réglage de Guidage linéaire à billes (PG)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • La Table de réglage motorisée, les Câble dédiés et les périphériques appartiennent à la directive RoHS catégorie 9 « équipements de surveillance et de Commande » et seront exonérés des restrictions d'utilisation des esters de phtalate jusqu'au 21 juillet 2021.
  • Certains produits ne sont pas conformes aux restrictions sur les phtalates, mais sont conformes aux restrictions sur 6 autres substances.
  • Veuillez remarquer que si une Tension de 24 V est entrée dans une table de réglage avec une tension de capteur de 5 V, elle va brûler.
  • Veuillez sélectionner la spécification de tension du capteur 5 V lors du contrôle avec les commandes Suruga Seiki (DS102/DS112).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PG413-L05AG-C
PG413-L05AG-C1
PG413-L05AG-C2
PG413-L05AG-C3
PG413-L05AG-C4
PG413-L05AG-C5
PG413-L05AG-C6
PG413-L05AG-C7
PG413-L05AG-C8
PG413-L05AG-C9
PG413-L05AG-MAM
PG413-L05AG-PAP
PG413-L05BG-MAM
PG413-L05BG-PAP
PG413-L05CG-MAM
PG413-L05CG-PAP
PG413-L24AG-C1
PG413-L24AG-C2
PG413-L24AG-C3
PG413-L24AG-C4
PG413-L24AG-C5
PG413-L24AG-C6
PG413-L24AG-C7
PG413-L24AG-C8
PG413-L24AG-MAM
PG413-L24AG-PAP
PG413-L24BG-MAM
PG413-L24BG-PAP
PG413-L24CG-MAM
PG413-L24CG-PAP
PG413-R05AG-C
PG413-R05AG-C1
PG413-R05AG-C2
PG413-R05AG-C3
PG413-R05AG-C4
PG413-R05AG-C5
PG413-R05AG-C6
PG413-R05AG-C7
PG413-R05AG-C8
PG413-R05AG-C9
PG413-R05AG-MAM
PG413-R05AG-PAP
PG413-R05BG-MAM
PG413-R05BG-PAP
PG413-R05CG-MAM
PG413-R05CG-PAP
PG413-R24AG-C
PG413-R24AG-C1
PG413-R24AG-C2
PG413-R24AG-C3
PG413-R24AG-C4
PG413-R24AG-C5
PG413-R24AG-C6
PG413-R24AG-C7
PG413-R24AG-C8
PG413-R24AG-C9
PG413-R24AG-MAM
PG413-R24BG-MAM
PG413-R24BG-PAP
PG413-R24CG-MAM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques moteur / poulie Longueur de la table
(mm)
Largeur de la table
(mm)
Distance de déplacement, axe des X
(mm)
Vitesse max.
(mm / s)
Précision de positionnement unidirectionnel, axe simple
(µm)
Rectitude de mouvement, broche simple
(µm)
Rigidité du moment (tangage), en cas d'axe simple
(" / N·cm)
Rigidité du moment (lacet), en cas d'axe simple
(" / N·cm)
Rigidité du moment (roulis), en cas d'axe simple
(" / N·cm)
Option de câble Position du couvercle Parallélisme du déplacement
(μm)
Logique du capteur Tension du capteur Poids propre
(kg)
Accessoires Résolution

968.01 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.12Vide : Câble standard 2 m, Connecteur aux deux extrémitésL : position L5A : Tous N.C.05:5V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble standard, 2 m, Connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

968.01 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.121 : Câble standard 2 m, discret à une extrémitéL : position L5A : Tous N.C.05:5V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble standard, 2 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

978.85 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.122 : Câble standard 4 m, Connecteur aux deux extrémitésL : position L5A : Tous N.C.05:5V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteurs aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

978.85 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.123 : Câble standard 4 m, discret à une extrémitéL : position L5A : Tous N.C.05:5V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble standard, 4 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

935.92 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.124 : Connecteur uniquementL : position L5A : Tous N.C.05:5V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces/ Connecteur uniquementPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

918.22 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.125 :Sans câbleL : position L5A : Tous N.C.05:5V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 piècesPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

997.24 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.126 : Câble robot 2 m, Connecteurs aux deux extrémitésL : position L5A : Tous N.C.05:5V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble robot, 2 m, Connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,028.09 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.127 : Câble robot 4 m, Connecteurs aux deux extrémitésL : position L5A : Tous N.C.05:5V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble robot, 4 m, Connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,028.09 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.128 : Câble robot 4 m, discret à une extrémitéL : position L5A : Tous N.C.05:5V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble robot, 4 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

997.24 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.129 : Câble robot 2 m, discret à une extrémitéL : position L5A : Tous N.C.05:5V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble robot, 2 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,847.40 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320610.220.170.12M : Câble pour unité avec frein électromagnétiqueL : position L5A : Tous N.C.05:5V0.92Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,621.37 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α40401335610.220.170.12P : Câble pour moteur AlphaStepL : position L5A : Tous N.C.05:5V0.55Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep1 µm (Au réglage 1 000P/R)

1,847.40 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320610.220.170.12M : Câble pour unité avec frein électromagnétiqueL : position L5B : Tous N.O.05:5V0.92Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,621.37 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α40401335610.220.170.12P : Câble pour moteur AlphaStepL : position L5B : Tous N.O.05:5V0.55Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep1 µm (Au réglage 1 000P/R)

1,847.40 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320610.220.170.12M : Câble pour unité avec frein électromagnétiqueL : position L5C : La limite est N.C. / ORG1, ORG2 est N.O.05:5V0.92Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,621.37 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α40401335610.220.170.12P : Câble pour moteur AlphaStepL : position L5C : La limite est N.C. / ORG1, ORG2 est N.O.05:5V0.55Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep1 µm (Au réglage 1 000P/R)

968.01 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.121 : Câble standard 2 m, discret à une extrémitéL : position L5A : Tous N.C.24:24V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble standard, 2 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

978.85 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.122 : Câble standard 4 m, Connecteur aux deux extrémitésL : position L5A : Tous N.C.24:24V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteurs aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

978.85 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.123 : Câble standard 4 m, discret à une extrémitéL : position L5A : Tous N.C.24:24V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble standard, 4 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

935.92 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.124 : Connecteur uniquementL : position L5A : Tous N.C.24:24V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces/ Connecteur uniquementPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

918.22 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.125 :Sans câbleL : position L5A : Tous N.C.24:24V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 piècesPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

997.24 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.126 : Câble robot 2 m, Connecteurs aux deux extrémitésL : position L5A : Tous N.C.24:24V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble robot, 2 m, Connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,028.09 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.127 : Câble robot 4 m, Connecteurs aux deux extrémitésL : position L5A : Tous N.C.24:24V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble robot, 4 m, Connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,028.09 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.128 : Câble robot 4 m, discret à une extrémitéL : position L5A : Tous N.C.24:24V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble robot, 4 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,847.40 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320610.220.170.12M : Câble pour unité avec frein électromagnétiqueL : position L5A : Tous N.C.24:24V0.92Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,621.37 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α40401335610.220.170.12P : Câble pour moteur AlphaStepL : position L5A : Tous N.C.24:24V0.55Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep1 µm (Au réglage 1 000P/R)

1,847.40 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320610.220.170.12M : Câble pour unité avec frein électromagnétiqueL : position L5B : Tous N.O.24:24V0.92Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,621.37 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α40401335610.220.170.12P : Câble pour moteur AlphaStepL : position L5B : Tous N.O.24:24V0.55Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep1 µm (Au réglage 1 000P/R)

1,847.40 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320610.220.170.12M : Câble pour unité avec frein électromagnétiqueL : position L5C : La limite est N.C. / ORG1, ORG2 est N.O.24:24V0.92Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,621.37 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α40401335610.220.170.12P : Câble pour moteur AlphaStepL : position L5C : La limite est N.C. / ORG1, ORG2 est N.O.24:24V0.55Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep1 µm (Au réglage 1 000P/R)

968.01 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.12Vide : Câble standard 2 m, Connecteur aux deux extrémitésR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.05:5V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble standard, 2 m, Connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

968.01 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.121 : Câble standard 2 m, discret à une extrémitéR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.05:5V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble standard, 2 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

978.85 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.122 : Câble standard 4 m, Connecteur aux deux extrémitésR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.05:5V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteurs aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

978.85 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.123 : Câble standard 4 m, discret à une extrémitéR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.05:5V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble standard, 4 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

935.92 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.124 : Connecteur uniquementR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.05:5V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces/ Connecteur uniquementPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

918.22 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.125 :Sans câbleR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.05:5V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 piècesPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

997.24 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.126 : Câble robot 2 m, Connecteurs aux deux extrémitésR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.05:5V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble robot, 2 m, Connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,028.09 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.127 : Câble robot 4 m, Connecteurs aux deux extrémitésR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.05:5V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble robot, 4 m, Connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,028.09 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.128 : Câble robot 4 m, discret à une extrémitéR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.05:5V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble robot, 4 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

997.24 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.129 : Câble robot 2 m, discret à une extrémitéR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.05:5V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble robot, 2 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,847.40 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320610.220.170.12M : Câble pour unité avec frein électromagnétiqueR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.05:5V0.92Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,621.37 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α40401335610.220.170.12P : Câble pour moteur AlphaStepR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.05:5V0.55Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep1 µm (Au réglage 1 000P/R)

1,847.40 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320610.220.170.12M : Câble pour unité avec frein électromagnétiqueR : Type d'image Miroir5B : Tous N.O.05:5V0.92Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,621.37 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α40401335610.220.170.12P : Câble pour moteur AlphaStepR : Type d'image Miroir5B : Tous N.O.05:5V0.55Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep1 µm (Au réglage 1 000P/R)

1,847.40 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320610.220.170.12M : Câble pour unité avec frein électromagnétiqueR : Type d'image Miroir5C : La limite est N.C. / ORG1, ORG2 est N.O.05:5V0.92Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,621.37 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α40401335610.220.170.12P : Câble pour moteur AlphaStepR : Type d'image Miroir5C : La limite est N.C. / ORG1, ORG2 est N.O.05:5V0.55Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep1 µm (Au réglage 1 000P/R)

968.01 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.12Vide : Câble standard 2 m, Connecteur aux deux extrémitésR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.24:24V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble standard, 2 m, Connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

968.01 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.121 : Câble standard 2 m, discret à une extrémitéR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.24:24V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble standard, 2 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

978.85 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.122 : Câble standard 4 m, Connecteur aux deux extrémitésR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.24:24V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / câble robot, 4 m, connecteurs aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

978.85 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.123 : Câble standard 4 m, discret à une extrémitéR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.24:24V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble standard, 4 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

935.92 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.124 : Connecteur uniquementR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.24:24V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces/ Connecteur uniquementPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

918.22 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.125 :Sans câbleR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.24:24V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 piècesPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

997.24 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.126 : Câble robot 2 m, Connecteurs aux deux extrémitésR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.24:24V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble robot, 2 m, Connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,028.09 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.127 : Câble robot 4 m, Connecteurs aux deux extrémitésR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.24:24V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble robot, 4 m, Connecteur aux deux extrémitésPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,028.09 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.128 : Câble robot 4 m, discret à une extrémitéR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.24:24V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble robot, 4 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

997.24 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standard40401310610.220.170.129 : Câble robot 2 m, discret à une extrémitéR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.24:24V0.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble robot, 2 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,847.40 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320610.220.170.12M : Câble pour unité avec frein électromagnétiqueR : Type d'image Miroir5A : Tous N.C.24:24V0.92Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,847.40 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320610.220.170.12M : Câble pour unité avec frein électromagnétiqueR : Type d'image Miroir5B : Tous N.O.24:24V0.92Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

1,621.37 €

1 Disponible 9 jours [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α40401335610.220.170.12P : Câble pour moteur AlphaStepR : Type d'image Miroir5B : Tous N.O.24:24V0.55Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble moteur échelonné AlphaStep1 µm (Au réglage 1 000P/R)

1,847.40 €

1 Disponible 9 jours Avec frein moteur échelonné 5 phases40401320610.220.170.12M : Câble pour unité avec frein électromagnétiqueR : Type d'image Miroir5C : La limite est N.C. / ORG1, ORG2 est N.O.24:24V0.92Boulon à tête hexagonale manchon M3-8 × 4 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétiquePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)

Loading...

Informations de base

Type Table de positionnement, axe des X Matériaux de la table Acier inoxydable Guide de déplacement Guide à billes linéaires
Méthode d'alimentation Vis à billes Épaisseur H de surface de platine(mm) 20 Finitions de la surface de la table Nickelage autocatalytique
Capacité de charge (plage)(N) 50.1 to 100 Résistance à la charge(N) 98 Parallélisme(µm) 15
Capteur Limite+position au repos+ position proche du repos Sélection du fil(mm) 1 Répétabilité du positionnement(±chiffres) 0.5
Mouvement perdu(μm) 1 Spécifications de la graisse lubrifiante Vide : Graisse lubrifiante standard Jeu mécanique(μm) 0.5

Assistance technique