Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de la table (mm) | Distance de déplacement, axe des X (mm) | Précision de positionnement unidirectionnel, axe simple (µm) | Rigidité du moment (tangage), en cas d'axe simple (" / N·cm) | Rigidité du moment (lacet), en cas d'axe simple (" / N·cm) | Rigidité du moment (roulis), en cas d'axe simple (" / N·cm) | Option de câble | Position du couvercle | Parallélisme du déplacement (μm) | Poids propre (kg) | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,288.49 € | 1 | Disponible | 9 jours | 80 | 30 | 5 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 2 A : câble pour AlphaStep 2 m | L/blanc : Position L | 10 | 1.6 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces/ Câble pour un AlphaStep, 2 m | |
3,356.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 80 | 30 | 5 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 2R : câble robot pour AlphaStep 2 m | L/blanc : Position L | 10 | 1.6 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces / Câble robot pour un AlphaStep, 2 m | |
3,321.28 € | 1 | Disponible | 9 jours | 80 | 30 | 5 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 5 A : câble pour AlphaStep 5 m | L/blanc : Position L | 10 | 1.6 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces / Câble pour un AlphaStep, 5 m | |
3,420.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 80 | 30 | 5 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 6R : câble robot pour AlphaStep 5 m | L/blanc : Position L | 10 | 1.6 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces / Câble robot pour un AlphaStep, 5 m | |
3,288.49 € | 1 | Disponible | 9 jours | 80 | 30 | 5 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 2 A : câble pour AlphaStep 2 m | R : Type d'image Miroir | 10 | 1.6 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces/ Câble pour un AlphaStep, 2 m | |
3,356.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 80 | 30 | 5 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 2R : câble robot pour AlphaStep 2 m | R : Type d'image Miroir | 10 | 1.6 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces / Câble robot pour un AlphaStep, 2 m | |
3,321.28 € | 1 | Disponible | 9 jours | 80 | 30 | 5 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 5 A : câble pour AlphaStep 5 m | R : Type d'image Miroir | 10 | 1.6 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces / Câble pour un AlphaStep, 5 m | |
3,420.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 80 | 30 | 5 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 6R : câble robot pour AlphaStep 5 m | R : Type d'image Miroir | 10 | 1.6 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces / Câble robot pour un AlphaStep, 5 m | |
3,507.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 130 | 70 | 5 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 2 A : câble pour AlphaStep 2 m | L/blanc : Position L | 15 | 2 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces/ Câble pour un AlphaStep, 2 m | |
3,575.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | 130 | 70 | 5 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 2R : câble robot pour AlphaStep 2 m | L/blanc : Position L | 15 | 2 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces / Câble robot pour un AlphaStep, 2 m | |
3,539.85 € | 1 | Disponible | 9 jours | 130 | 70 | 5 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 5 A : câble pour AlphaStep 5 m | L/blanc : Position L | 15 | 2 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces / Câble pour un AlphaStep, 5 m | |
3,639.11 € | 1 | Disponible | 9 jours | 130 | 70 | 5 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 6R : câble robot pour AlphaStep 5 m | L/blanc : Position L | 15 | 2 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces / Câble robot pour un AlphaStep, 5 m | |
3,507.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 130 | 70 | 5 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 2 A : câble pour AlphaStep 2 m | R : Type d'image Miroir | 15 | 2 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces/ Câble pour un AlphaStep, 2 m | |
3,575.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | 130 | 70 | 5 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 2R : câble robot pour AlphaStep 2 m | R : Type d'image Miroir | 15 | 2 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces / Câble robot pour un AlphaStep, 2 m | |
3,539.85 € | 1 | Disponible | 9 jours | 130 | 70 | 5 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 5 A : câble pour AlphaStep 5 m | R : Type d'image Miroir | 15 | 2 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces / Câble pour un AlphaStep, 5 m | |
3,639.11 € | 1 | Disponible | 9 jours | 130 | 70 | 5 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 6R : câble robot pour AlphaStep 5 m | R : Type d'image Miroir | 15 | 2 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces / Câble robot pour un AlphaStep, 5 m | |
3,616.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 160 | 100 | 10 | 0.005 | 0.011 | 0.008 | 2 A : câble pour AlphaStep 2 m | L/blanc : Position L | 15 | 2.3 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces/ Câble pour un AlphaStep, 2 m | |
3,684.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 160 | 100 | 10 | 0.005 | 0.011 | 0.008 | 2R : câble robot pour AlphaStep 2 m | L/blanc : Position L | 15 | 2.3 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces / Câble robot pour un AlphaStep, 2 m | |
3,649.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 160 | 100 | 10 | 0.005 | 0.011 | 0.008 | 5 A : câble pour AlphaStep 5 m | L/blanc : Position L | 15 | 2.3 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces / Câble pour un AlphaStep, 5 m | |
3,748.39 € | 1 | Disponible | 9 jours | 160 | 100 | 10 | 0.005 | 0.011 | 0.008 | 6R : câble robot pour AlphaStep 5 m | L/blanc : Position L | 15 | 2.3 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces / Câble robot pour un AlphaStep, 5 m | |
3,616.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 160 | 100 | 10 | 0.005 | 0.011 | 0.008 | 2 A : câble pour AlphaStep 2 m | R : Type d'image Miroir | 15 | 2.3 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces/ Câble pour un AlphaStep, 2 m | |
3,684.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 160 | 100 | 10 | 0.005 | 0.011 | 0.008 | 2R : câble robot pour AlphaStep 2 m | R : Type d'image Miroir | 15 | 2.3 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces / Câble robot pour un AlphaStep, 2 m | |
3,649.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 160 | 100 | 10 | 0.005 | 0.011 | 0.008 | 5 A : câble pour AlphaStep 5 m | R : Type d'image Miroir | 15 | 2.3 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces / Câble pour un AlphaStep, 5 m | |
3,748.39 € | 1 | Disponible | 9 jours | 160 | 100 | 10 | 0.005 | 0.011 | 0.008 | 6R : câble robot pour AlphaStep 5 m | R : Type d'image Miroir | 15 | 2.3 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-20 × 4 pièces / Câble robot pour un AlphaStep, 5 m |
Loading...
Type | Table de positionnement, axe des X | Caractéristiques moteur / poulie | Moteur pas-à-pas α | Matériaux de la table | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Guide de déplacement | Guides à rouleaux croisés | Méthode d'alimentation | Vis à billes | Largeur de la table(mm) | 80 |
Épaisseur H de surface de platine(mm) | 46 | Finitions de la surface de la table | Aluminium anodisé noir | Capacité de charge (plage)(N) | 100.1 ou plus |
Résistance à la charge(N) | 196 | Vitesse max.(mm / s) | 10 | Parallélisme(µm) | 30 |
Capteur | Limite+position au repos+ position proche du repos | Répétabilité du positionnement(±chiffres) | 0.3 | Mouvement perdu(μm) | 1 |
Spécifications de la graisse lubrifiante | Vide : Graisse lubrifiante standard | Jeu mécanique(μm) | 0.5 | Résolution | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la table(mm)
Distance de déplacement, axe des X(mm)
Précision de positionnement unidirectionnel, axe simple(µm)
Option de câble
Position du couvercle
Parallélisme du déplacement(μm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles