Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Max. Masse de la charge (plage sélectionnable) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Adjuster Option | Specifications | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372.60 € | 1 | 26 jours | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | 32 | 23 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
402.79 € | 1 | 26 jours | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | 32 | 23 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
432.94 € | 1 | 26 jours | 30 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | 32 | 23 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
502.35 € | 1 | 26 jours | 30 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | 32 | 23 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | M9B | 3 | Aucun | 2 | ||
470.19 € | 1 | 26 jours | 30 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | 32 | 23 | 0,15 à 0,7 | ZE Butée élastique côté extension, | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
466.68 € | 1 | 26 jours | 30 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | 32 | 23 | 0,15 à 0,7 | ZF Butée élastique côté rétraction | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
467.15 € | 1 | 26 jours | 40 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 107 | 6 | 32 | 23 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
499.31 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 117 | 6 | 32 | 23 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
410.82 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 68 | 8 | 32 | 23 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
491.13 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 68 | 8 | 32 | 23 | 0,3 à 0,7 | ZA Butées métalliques avec amortisseur aux deux extrémités | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
410.82 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 59.5 | 8 | 32 | 23 | 0,15 à 0,7 | ZN Sans réglage (type raccourci) | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
410.82 € | 1 | 26 jours | 20 | 1 to 4.9 | 1 | 78 | 8 | 32 | 23 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
491.13 € | 1 | 26 jours | 20 | 1 to 4.9 | 1 | 78 | 8 | 32 | 23 | 0,3 à 0,7 | ZA Butées métalliques avec amortisseur aux deux extrémités | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
481.82 € | 1 | 26 jours | 20 | 1 to 4.9 | 1 | 78 | 8 | 32 | 23 | 0,15 à 0,7 | ZD Butée élastique aux deux extrémités | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
410.82 € | 1 | 26 jours | 20 | 1 to 4.9 | 1 | 69.5 | 8 | 32 | 23 | 0,15 à 0,7 | ZN Sans réglage (type raccourci) | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
525.34 € | 1 | 26 jours | 30 | 1 to 4.9 | 1 | 88 | 8 | 32 | 23 | 0,3 à 0,7 | ZA Butées métalliques avec amortisseur aux deux extrémités | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
486.95 € | 1 | 26 jours | 30 | 1 to 4.9 | 1 | 88 | 8 | 32 | 23 | 0,3 à 0,7 | ZB Butée métallique côté extension avec amortisseur | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
574.55 € | 1 | 26 jours | 30 | 1 to 4.9 | 1 | 88 | 8 | 32 | 23 | 0,15 à 0,7 | ZH Amortisseur de choc côté extension (RJ) | Sans options | M9P | 3 | Aucun | 2 | ||
445.03 € | 1 | 26 jours | 30 | 1 to 4.9 | 1 | 79.5 | 8 | 32 | 23 | 0,15 à 0,7 | ZN Sans réglage (type raccourci) | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
543.23 € | 1 | 26 jours | 40 | 1 to 4.9 | 1 | 104 | 8 | 32 | 23 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
519.10 € | 1 | 26 jours | 40 | 1 to 4.9 | 1 | 104 | 8 | 32 | 23 | 0,3 à 0,7 | ZB Butée métallique côté extension avec amortisseur | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
589.69 € | 1 | 26 jours | 50 | 1 to 4.9 | 1 | 131 | 8 | 32 | 23 | 0,3 à 0,7 | ZA Butées métalliques avec amortisseur aux deux extrémités | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
589.82 € | 1 | 26 jours | 75 | 1 to 4.9 | 1 | 156 | 8 | 32 | 23 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
670.08 € | 1 | 26 jours | 75 | 1 to 4.9 | 1 | 156 | 8 | 32 | 23 | 0,3 à 0,7 | ZA Butées métalliques avec amortisseur aux deux extrémités | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
455.10 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 2 | 82 | 12 | 40 | 27 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
540.03 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 2 | 82 | 12 | 40 | 27 | 0,3 à 0,7 | ZA Butées métalliques avec amortisseur aux deux extrémités | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
499.32 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 2 | 82 | 12 | 40 | 27 | 0,3 à 0,7 | ZB Butée métallique côté extension avec amortisseur | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
455.10 € | 1 | 26 jours | 20 | 1 to 4.9 | 2 | 92 | 12 | 40 | 27 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
540.03 € | 1 | 26 jours | 20 | 1 to 4.9 | 2 | 92 | 12 | 40 | 27 | 0,3 à 0,7 | ZA Butées métalliques avec amortisseur aux deux extrémités | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
499.32 € | 1 | 26 jours | 20 | 1 to 4.9 | 2 | 92 | 12 | 40 | 27 | 0,3 à 0,7 | ZB Butée métallique côté extension avec amortisseur | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
455.10 € | 1 | 26 jours | 30 | 1 to 4.9 | 2 | 102 | 12 | 40 | 27 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
540.03 € | 1 | 26 jours | 30 | 1 to 4.9 | 2 | 102 | 12 | 40 | 27 | 0,3 à 0,7 | ZA Butées métalliques avec amortisseur aux deux extrémités | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
499.32 € | 1 | 26 jours | 30 | 1 to 4.9 | 2 | 102 | 12 | 40 | 27 | 0,3 à 0,7 | ZB Butée métallique côté extension avec amortisseur | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
491.16 € | 1 | 26 jours | 30 | 1 to 4.9 | 2 | 102 | 12 | 40 | 27 | 0,15 à 0,7 | ZF Butée élastique côté rétraction | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
579.56 € | 1 | 26 jours | 30 | 1 to 4.9 | 1.5 | 102 | 12 | 40 | 27 | 0,15 à 0,7 | ZG Amortisseur de choc aux deux extrémités (RJ) | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
487.24 € | 1 | 26 jours | 40 | 1 to 4.9 | 2 | 120 | 12 | 40 | 27 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
608.26 € | 1 | 26 jours | 40 | 1 to 4.9 | 2 | 120 | 12 | 40 | 27 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Verrou d’extrémité | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
572.19 € | 1 | 26 jours | 40 | 1 to 4.9 | 2 | 120 | 12 | 40 | 27 | 0,3 à 0,7 | ZA Butées métalliques avec amortisseur aux deux extrémités | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
519.45 € | 1 | 26 jours | 50 | 1 to 4.9 | 2 | 130 | 12 | 40 | 27 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
583.40 € | 1 | 26 jours | 50 | 1 to 4.9 | 1.5 | 130 | 12 | 40 | 27 | 0,15 à 0,7 | ZH Amortisseur de choc côté extension (RJ) | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
579.97 € | 1 | 26 jours | 50 | 1 to 4.9 | 1.5 | 130 | 12 | 40 | 27 | 0,15 à 0,7 | ZJ Amortisseur de choc côté rétraction (RJ) | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
601.89 € | 1 | 26 jours | 75 | 1 to 4.9 | 2 | 174 | 12 | 40 | 27 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
686.84 € | 1 | 26 jours | 75 | 1 to 4.9 | 2 | 174 | 12 | 40 | 27 | 0,3 à 0,7 | ZA Butées métalliques avec amortisseur aux deux extrémités | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
726.35 € | 1 | 26 jours | 75 | 1 to 4.9 | 1.5 | 174 | 12 | 40 | 27 | 0,15 à 0,7 | ZG Amortisseur de choc aux deux extrémités (RJ) | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
682.32 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 199 | 12 | 40 | 27 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
767.27 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 199 | 12 | 40 | 27 | 0,3 à 0,7 | ZA Butées métalliques avec amortisseur aux deux extrémités | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
726.55 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 199 | 12 | 40 | 27 | 0,3 à 0,7 | ZB Butée métallique côté extension avec amortisseur | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
806.79 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 1.5 | 199 | 12 | 40 | 27 | 0,15 à 0,7 | ZG Amortisseur de choc aux deux extrémités (RJ) | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
746.29 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 1.5 | 199 | 12 | 40 | 27 | 0,15 à 0,7 | ZH Amortisseur de choc côté extension (RJ) | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
465.13 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 4 | 98 | 16 | 50 | 35 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
591.94 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 4 | 98 | 16 | 50 | 35 | 0.2 à 0.7 | ZB Butée métallique côté extension avec amortisseur | Sans options | M9BW | 5 | Aucun | 2 | ||
465.13 € | 1 | 26 jours | 20 | 1 to 4.9 | 4 | 108 | 16 | 50 | 35 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
550.08 € | 1 | 26 jours | 20 | 1 to 4.9 | 4 | 108 | 16 | 50 | 35 | 0.2 à 0.7 | ZA Butées métalliques avec amortisseur aux deux extrémités | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
591.94 € | 1 | 26 jours | 20 | 1 to 4.9 | 4 | 108 | 16 | 50 | 35 | 0.2 à 0.7 | ZB Butée métallique côté extension avec amortisseur | Sans options | M9BW | 5 | Aucun | 2 | ||
465.13 € | 1 | 26 jours | 30 | 1 to 4.9 | 4 | 118 | 16 | 50 | 35 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
625.24 € | 1 | 26 jours | 30 | 1 to 4.9 | 4 | 118 | 16 | 50 | 35 | 0.2 à 0.7 | ZA Butées métalliques avec amortisseur aux deux extrémités | Sans options | M9BW | 3 | Aucun | 2 | ||
509.37 € | 1 | 26 jours | 30 | 1 to 4.9 | 4 | 118 | 16 | 50 | 35 | 0.2 à 0.7 | ZB Butée métallique côté extension avec amortisseur | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
581.87 € | 1 | 26 jours | 40 | 1 to 4.9 | 4 | 121.5 | 16 | 50 | 35 | 0,15 à 0,7 | ZN Sans réglage (type raccourci) | Sans options | M9BW | 5 | Aucun | 2 | ||
531.52 € | 1 | 26 jours | 50 | 1 to 4.9 | 4 | 145 | 16 | 50 | 35 | 0,15 à 0,7 | Z Sans réglage | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun | ||
658.31 € | 1 | 26 jours | 50 | 1 to 4.9 | 4 | 145 | 16 | 50 | 35 | 0,15 à 0,7 | ZG Amortisseur de choc aux deux extrémités (RJ) | Sans options | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Aucun |
Loading...
Type | Table en L | Matériau de la table | Aluminium | Type à joint de cylindre sans tige | Assemblage mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Usage général | Traitement de surface de la table | NA | Guide | Type à guide linéaire |
Custom-made | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Course(mm)
Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Pression de fonctionnement(MPa)
Adjuster Option
Specifications
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles