Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Diam. du tube | Diam. d'orifice (Ø) | Option | Fonctions | Type à filetage de port pilote | Taille de port B | Diaphragme | Position de l'orifice de commande | Position de port de tuyauterie | Pour matériau de plaque | Matériau du joint d´étanchéité/tampon | Matériau de l'actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248.50 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø3 | - | Aucun | Norme | ⌀4 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
289.65 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø3 | - | Avec réglage du débit | Norme | ⌀4 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
248.39 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø3 | - | Aucun | Compatible avec Eau ammoniaquée | ⌀4 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
248.50 € | 1 | 39 jours | - | - | Normalement fermés | Ø4 | 2 | Modèle de base | - | Ø4 | Ø4 | PTFE | Position 1 | - | - | - | - | ||
289.76 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø4 | - | Avec réglage du débit | Norme | ⌀4 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
248.39 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø4 | - | Aucun | Compatible avec Eau ammoniaquée | ⌀4 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
248.39 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø3 | - | Aucun | Norme | M5 × 0.8 | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
289.65 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø3 | - | Avec réglage du débit | Norme | M5 × 0.8 | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
289.65 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø4 | - | Avec réglage du débit | Norme | M5 × 0.8 | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
248.39 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement ouvert | Ø3 | - | Aucun | Norme | ⌀4 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
248.39 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement ouvert | Ø3 | - | Aucun | Norme | M5 × 0.8 | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
248.39 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | [Autres] double effet | Ø3 | - | Aucun | Norme | ⌀4 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
289.65 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | [Autres] double effet | Ø4 | - | Avec réglage du débit | Norme | ⌀4 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
392.74 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | [Autres] Valve d'aspiration | Ø3 | - | - | Norme | ⌀4 raccord rapide | - | - | - | - | - | - | - | ||
294.56 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | [Autres] Valve d'aspiration | Ø4 | - | - | Norme | ⌀4 raccord rapide | - | - | - | - | - | - | - | ||
294.56 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | [Autres] Valve d'aspiration | Ø3 | - | - | Norme | M5 × 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
279.87 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø4 | - | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
321.11 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø4 | - | Avec réglage du débit | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
375.11 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø4 | - | Avec dérivation | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
254.40 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø6 | - | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
295.68 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø6 | - | Avec réglage du débit | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
349.53 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø6 | - | Avec dérivation | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
254.29 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø6.35 | - | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
295.68 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø6.35 | - | Avec réglage du débit | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
349.52 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø6.35 | - | Avec dérivation | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
390.77 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø6.35 | - | Avec réglage du débit | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
279.87 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø4 | - | Aucun | Norme | M5 × 0.8 | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
321.11 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø4 | - | Avec réglage du débit | Norme | M5 × 0.8 | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
254.29 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø6 | - | Aucun | Norme | M5 × 0.8 | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
295.55 € | 1 | 39 jours | - | - | Normalement fermés | Ø6 | 4 | Avec réglage du débit | - | M5 | Ø6 | PTFE | Position 1 | - | - | - | - | ||
254.29 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø6.35 | - | Aucun | Norme | M5 × 0.8 | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
295.55 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø6.35 | - | Avec réglage du débit | Norme | M5 × 0.8 | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
321.11 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø4 | - | Avec réglage du débit | Norme | M5 × 0.8 | ø 3 | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
267.08 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø6 | - | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | ø 4 | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
269.05 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø6 | - | Aucun | Norme | Rc 1/8 | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PVDF | FKM | PVDF | ||
269.05 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø6.35 | - | Aucun | Norme | Rc 1/8 | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PVDF | FKM | PVDF | ||
279.87 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement ouvert | Ø4 | - | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
254.29 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement ouvert | Ø6 | - | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
254.29 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement ouvert | Ø6 | - | Aucun | Norme | M5 × 0.8 | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
254.29 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | [Autres] double effet | Ø4 | - | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
416.35 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | [Autres] double effet | Ø4 | - | Avec réglage du débit | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
254.29 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | [Autres] double effet | Ø6 | - | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
316.15 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø6 | 8 | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
361.39 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø6 | 8 | Avec réglage du débit | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
316.21 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø6.35 | 8 | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
361.40 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø6.35 | 8 | Avec réglage du débit | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
316.21 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø8 | 8 | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
361.40 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø8 | 8 | Avec réglage du débit | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
316.21 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø6 | 8 | Aucun | Norme | M5 × 0.8 | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
361.40 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø6 | 8 | Avec réglage du débit | Norme | M5 × 0.8 | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
361.40 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø6.35 | 8 | Avec réglage du débit | Norme | M5 × 0.8 | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
316.23 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø8 | 8 | Aucun | Norme | M5 × 0.8 | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
361.40 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø8 | 8 | Avec réglage du débit | Norme | M5 × 0.8 | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
316.23 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø6 | 8 | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | ø 8 | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
316.23 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø8 | 8 | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | ø 6 | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
290.74 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø10 | 8 | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
335.94 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø10 | 8 | Avec réglage du débit | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
290.61 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø9.52 | 8 | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
335.82 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø9.52 | 8 | Avec réglage du débit | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
431.06 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø9.52 | 8 | Avec réglage du débit | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS |
Loading...
Fluide applicable | Produit chimique | Type de connexion | Raccord de tube | Matériau du corps | PFA |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Environnement de fonctionnement
Type à commutation
Diam. du tube
Diam. d'orifice(Ø)
Option
Fonctions
Type à filetage de port pilote
Taille de port B
Diaphragme
Position de l'orifice de commande
Position de port de tuyauterie
Pour matériau de plaque
Matériau du joint d´étanchéité/tampon
Matériau de l'actionneur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles