Préhenseurs pneumatiques à entraînement rotatif, type à 2 mâchoires, aseptique et à faible dégagement de poussière, Série 11-/22-MHR2

Préhenseurs pneumatiques à entraînement rotatif, type à 2 mâchoires, aseptique et à faible dégagement de poussière, Série 11-/22-MHR2
[Série 11- aseptique]
· Ce produit peut être utilisé en ambiance aseptique.
· Empêche les dégagements de poussière en salle blanche.

[Série 22- sans cuivre / fluor / silicone + faible dégagement de poussière]
· Ce produit peut être utilisé dans des environnements avec des restrictions sur les matériaux à base de cuivre, de fluor et de silicone
· La structure est la même que celle de la Série aseptique (la graisse et l’emballage sont différents de ceux de la Série aseptique.)

(i)Remarque

  • Consulter le catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • *Les images de produit représentées sont à caractère d’illustration uniquement. Consulter le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11-MDHR2-10E
11-MDHR2-10R
11-MDHR2-15R
11-MDHR2-20E
11-MDHR2-20R
11-MHR2-10R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)
(N)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)
(N)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Commutateur auto Spécifications Emplacement de port de connexion Nominal

469.69 €

1 26 jours --0.2~ 0.6Sans commutateur auto (aimant intégré)Avec aimantCôté axial10

469.69 €

1 26 jours --0.2~ 0.6Sans commutateur auto (aimant intégré)Avec aimantDirection à partir de la face latérale du corps10

490.48 €

1 26 jours 25240.15~0.6Sans commutateur auto (aimant intégré)Avec aimantDirection à partir de la face latérale du corps15

528.40 €

1 26 jours -330.15~0.6Sans commutateur auto (aimant intégré)Avec aimantCôté axial20

528.40 €

1 26 jours -330.15~0.6Sans commutateur auto (aimant intégré)Avec aimantDirection à partir de la face latérale du corps20

437.48 €

1 26 jours --0.2~ 0.6Sans commutateur autoSansDirection à partir de la face latérale du corps10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal Mode de préhension Pincement, type à mandrin / Ouvert, type à mandrin Nombre de doigts 2 pièces
Forme du corps principal Forme cylindrique Méthode de fonctionnement Double effet Environnement, applications Disponible en environnement de salle blanche
Fonction supplémentaire Haute précision Mécanisme de réglage de la course Non fourni Nombre de commutateurs Aucun
Longueur du fil de sortie Aucun Type Série aseptique (type à aspiration)

Assistance technique