Interrupteur standard à poussoir arrondi et boîtier métallique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3SF12141LC051BA1

Référence pièce
3SF12141LC051BA1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

192.00 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -25:: 60 Matériau de contact Alliage d'argent Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 33
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 89.7 Force d'actionnement(N) 20 Tension de commutation(V) 30
Diamètre de filet M12 Durée de vie 15000000 Indice IP IP66, IP67
Raccordement (composants) Fiche mâle Type de contact 2 ouverture, 1 inverseur Matériau Métallique

Assistance technique