Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (V) | Durée de vie électrique | Diamètre de filet | Indice IP | Couleur | Raccordement (composants) | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
311.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
322.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
322.48 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
304.99 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
322.48 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
294.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | -40~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
388.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
355.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
359.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
381.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
381.51 € | 1 | Disponible | Devis | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
420.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
425.23 € | 1 | Disponible | Devis | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
464.59 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
486.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
479.89 € | 1 | Disponible | Devis | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
486.44 € | 1 | Disponible | Devis | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
497.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
530.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | -40~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
355.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
366.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
355.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67, IP69 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
398.99 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
409.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67, IP69 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
409.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
425.23 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67, IP69 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
479.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
486.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67, IP69 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
508.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
344.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
326.84 € | 1 | Disponible | Devis | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
381.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
409.93 € | 1 | Disponible | Devis | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
344.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
337.79 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
370.57 € | 1 | Disponible | Devis | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
409.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
453.65 € | 1 | Disponible | Devis | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
501.75 € | 1 | Disponible | Devis | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
548.00 € | 1 | 12 jours | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP66, IP67 | - | Fiche mâle | 1 contact à ouverture | ||
548.00 € | 1 | 12 jours | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP66, IP67 | - | Fiche mâle | 2 contacts à ouverture | ||
537.33 € | 1 | 12 jours | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP66, IP67 | - | Fiche mâle | 1 contact à ouverture | ||
537.33 € | 1 | 12 jours | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP66, IP67 | - | Fiche mâle | 2 contacts à ouverture | ||
624.00 € | 1 | 12 jours | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP66, IP67 | - | Fiche mâle | 2 contacts à ouverture | ||
669.33 € | 1 | 12 jours | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP66, IP67, IP69 | - | Fiche mâle | 2 contacts à ouverture | ||
602.67 € | 1 | 12 jours | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP66, IP67 | - | Fiche mâle | 1 contact à ouverture | ||
637.33 € | 1 | 12 jours | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP65, IP67 | - | Fiche mâle | 1 contact à ouverture | ||
724.00 € | 1 | 12 jours | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP65, IP67 | - | Fiche mâle | 2 contacts à ouverture | ||
774.67 € | 1 | 12 jours | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP65, IP67, IP69 | - | Fiche mâle | 2 contacts à ouverture | ||
704.00 € | 1 | 12 jours | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP65, IP67 | - | Fiche mâle | 1 contact à ouverture | ||
792.00 € | 1 | 12 jours | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP65, IP67 | - | Fiche mâle | 2 contacts à ouverture | ||
845.33 € | 1 | 12 jours | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP65, IP67, IP69 | - | Fiche mâle | 2 contacts à ouverture | ||
773.33 € | 1 | Devis | -25~ 60 | - | 30 | - | M12 | IP65, IP67 | - | Fiche mâle | 1 contact à ouverture |
Loading...
Matériau de contact | Alliage d'argent | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 54 | Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 43.5 |
---|---|---|---|---|---|
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 185 | Force d'actionnement(N) | 30 | Durée de vie | 1000000 |
Matériau | Plastique |
Configurer
Propriétés de base
Courant de commutation (max.)(A)
Tension de commutation(V)
Durée de vie électrique
Diamètre de filet
Indice IP
Couleur
Raccordement (composants)
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles