Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MCS4-SOND910-G |
MCS4FORMCDN |
MCS11-SOND910-G |
MCS22-SOND910-G |
MCSN4-V |
MCSN11-V |
MCSN16-V |
MCSN22-V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V (A) | Pouvoir de coupure à AC-3, 240 V (kA) | Pression de fonctionnement maximale (hPa) | Sans interrupteur à pression (Barre) | Tension nominale d'alimentation AC 50 Hz (V) | Tension nominale d'alimentation AC 60 Hz (V) | Tension nominale DC (V) | Pression d'engagement (Barre) | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.00 € | 1 | 3 jours | 2 | 60 | 110 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0|4.5 | 0|0 | 0|0 | 0|110 | 0|4.2 | 0 | ||
133.00 € | 1 | Devis | 1 | 60 | 110 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0|4.5 | 0|230 | 0|230 | 0|110 | 0|4.2 | 0 | ||
174.00 € | 1 | 3 jours | 2 | 60 | 110 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0|11 | 0|0 | 0|0 | 0|110 | 0|10.4 | 0 | ||
183.00 € | 1 | 31 jours | 2 | 60 | 110 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0|22 | 0|0 | 0|0 | 0|110 | 0|21 | 0 | ||
154.00 € | 1 | 31 jours | 0 | 93 | 111 | 5.5 | 11.5 | 0 | 7000 | 0|4.5 | 0|400 | 0|400 | 0|250 | 0|3.8 | 3 | ||
185.00 € | 1 | 3 jours | 0 | 93 | 111 | 5.5 | 11.5 | 15 | 15000 | 0|11 | 0|400 | 0|400 | 0|250 | 0|9.4 | 3 | ||
210.00 € | 1 | 31 jours | 0 | 93 | 111 | 5.5 | 11.5 | 0 | 16000 | 0|16 | 0|400 | 0|400 | 0|250 | 0|13.1 | 3 | ||
218.00 € | 1 | 70 jours | 0 | 93 | 111 | 5.5 | 11.5 | 0 | 25000 | 0|22 | 0|400 | 0|400 | 0|250 | 0|18.5 | 3 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Profondeur(mm) | 96 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion | Filetage intérieur gaz cylindrique (BSPP) | Avec afficheur | non | extérieur(mm) | 0 |
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-1, 400 V(A) | 0 | Avec Interrupteur marche/arrêt manuel | non |
Réglage initial(hPa) | 0|0 | Réglage de fin(hPa) | 0|0 | Type de raccordement électrique | Connexion à vis |
Antidéflagrant | non | Degré de protection (IP) | IP65 | Pression de la plage de mesure de la valeur initiale(Pa) | 0 |
Pression d'éclatement(Barre) | 90 | Version électronique | non | Pression de la plage de mesure de la valeur finale(Pa) | 0 |
Convient comme régulateur 2 points | oui | Convient comme limiteur | non | Convient comme garde | oui |
Pression d'essai maximale(Barre) | 32 | Température du milieu(°C) | 25|80 | Avec opération manuelle | non |
Plage de courant applicable(A) | 0|0 | Différentiel de commutation de pression(Barre) | 0 | Indice de protection (NEMA) | Autre |
Taille de filetage | 1/2 pouce |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V(A)
Pouvoir de coupure à AC-3, 240 V(kA)
Pression de fonctionnement maximale(hPa)
Sans interrupteur à pression(Barre)
Tension nominale d'alimentation AC 50 Hz(V)
Tension nominale d'alimentation AC 60 Hz(V)
Tension nominale DC(V)
Pression d'engagement(Barre)
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles