Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Bille porteuse
Les billes porteuses permettent le transport, la rotation et la manipulation de charges avec des efforts réduits.
Les billes porteuses se sont affirmées dans les divers systèmes de manutention et d'amenage ainsi que dans les domaines des machines d'usinage et des installations
de conditionnement.
Domaines d'utilisation ▶ Construction mécanique générale ▶ Tables d'avancement pour les machines d'usinage des tôles ▶ Dispositifs pour les machines à plier la tole ▶ Installations d'amenage pour les centres d'usinage ▶ Tables de perceuses et tables porte-pièces entraînées par moteur ▶ Auxiliaires de montage pour la mécanique lourde ▶ Construction de machines spéciales ▶ Industrie aéronautique ▶ Industrie alimentaire et des matériaux de construction ▶ Ne convient pas à une utilisation sous l'eau | Manutention ▶ Tables à billes, tables tournantes et aiguillages dans les installations de tri et de convoyage ▶ Points de croisement des convoyeurs en continu ▶ Installations de tri de colis dans les aeroports ▶ Transport de tubes en acier ▶ Ponts élévateurs |
Modeles de Bille porteuse
R0530
Avec boîtier en tole d'acier.
-La plus petite des billes porteuses.
-Pour les applications générales.
R0531
Avec bille de roulement en plastique.
-Se prêtent particulièrement à la manutention de
marchandises sensibles telles que la verrerie ou
les tôles d'aluminium, de laiton ou d'acier polies.
R0535
Avec boîtier en tole d'acier,
boîtier et couvercle renforcés.
-Pour les charges importantes avec à-coups.
R0536
Avec élément de fixation.
-Peuvent être facilement montées et démontées
par le côté fonctionnel.
-La fixation s'en effectue par des griffes élastiques.
Celles-ci permettent des tolérances larges
dans l'alésage.
-Couvercle renforcé pour les charges importantes
avec à-coups.
R0532
Avec élément de ressort.
-Les billes porteuses sont supportées sur
des ressorts et montées sous précharge
dans un boîtier
-La bille porteuse s'escamote en cas
de charge élevée.
Version Avec boîtier en tole d'acier. La plus petite des billes porteuses. Pour les applications générales. | Taille | Numéro d'article | Capacités de charge (N) | Dimensions (mm) | Poids (kg) | |||||||
dyn. C | stat. C0 | dw | D | D1 | h | H | a | b | m | |||
R0530 1.. KU-B.. - MFG Couvercle et boîtier galvanisés. Billes en acier à roulement 1.3505. Avec joint en feutr | 8 | R0530 108 10 1) | 130 | 250 | 7,938 | 12,6 ±0,055 | 17,0 | 4,8 ±0,15 | 11,2 | 1,9 | 3,2 | 0,007 |
12 | R0530 112 10 1) | 250 | 500 | 12,000 | 18,0 ±0,055 | 23,3 | 7,4 ±0,15 | 15,4 | 2,1 | 4,4 | 0,018 | |
15 | R0530 115 10 1) | 500 | 1000 | 15,875 | 24,0 ±0,065 | 31,0 | 9,5 ±0,20 | 21,5 | 2,5 | 6,1 | 0,038 | |
R0530 116 10 1) 2) | ||||||||||||
22 | R0530 122 10 | 1300 | 2500 | 22,225 | 36,0 ±0,080 | 45,0 | 9.8 ±0.20 | 29,5 | 2,9 | 5,7 | 0,132 | |
R0530 123 10 2) | ||||||||||||
30 | R0530 130 10 | 2500 | 5000 | 30,162 | 45,0 ±0,080 | 55,0 | 13,8 ±0,30 | 37,5 | 3,7 | 7,9 | 0,265 | |
R0530 131 10 2) | ||||||||||||
45 | R0530 145 10 | 6000 | 12000 | 44,450 | 62,0 ±0,095 | 75,0 | 19,0 ±0,40 | 53,7 | 4,2 | 10,5 | 0,72 | |
R0530 146 10 2) | ||||||||||||
R0530 2.. KU-C.. - MFG Toutes les pièces sont galvanisees. Billes en acier résistant à la corrosion 1.3541 / 1.4034. Avec joint en feutre | 8 | R0530 208 10 1) | 100 | 200 | 7,938 | 12,6 ±0,055 | 17,0 | 4,8 ±0,15 | 11,2 | 1,9 | 3,2 | 0,007 |
12 | R0530 212 10 1) | 180 | 350 | 12,000 | 18,0 ±0,055 | 23,3 | 7,4 ±0,15 | 15,4 | 2,1 | 4,4 | 0,018 | |
15 | R0530 215 10 1) | 370 | 700 | 15,875 | 24,0 ±0,065 | 31,0 | 9,5 ±0,20 | 21,5 | 2,5 | 6,1 | 0,038 | |
R0530 216 10 1) 2) | ||||||||||||
22 | R0530 222 10 | 970 | 1800 | 22,225 | 36,0 ±0,080 | 45,0 | 9,8 ±0,20 | 29,5 | 2,9 | 5,7 | 0,132 | |
R0530 223 10 2) | ||||||||||||
30 | R0530 230 10 | 1900 | 3000 | 30,162 | 45,0 ±0,080 | 55,0 | 13,8 ±0,30 | 37,5 | 3,7 | 7,9 | 0,265 | |
R0530 231 10 2) | ||||||||||||
45 | R0530 245 10 | 4500 | 7000 | 44,450 | 62,0 ±0,095 | 75,0 | 19,0 ±0,40 | 53,7 | 4,2 | 10,5 | 0,720 | |
R0530 246 10 2) | ||||||||||||
R0530 6.. KU-N.. - MFG Toutes les pièces sont en acier résistant à la corrosion. Billes en 1.3541 / 1.4034. Avec joint en feutre | 8 | R0530 608 00 1) | 100 | 200 | 7,938 | 12,6 ±0,055 | 17,0 | 4,8 ±0,15 | 11,2 | 1,9 | 3,2 | 0,007 |
12 | R0530 612 00 1) | 180 | 350 | 12,000 | 18,0 ±0,055 | 23,3 | 7,4 ±0,15 | 15,4 | 2,1 | 4,4 | 0,018 | |
15 | R0530 615 00 1) 3) | 370 | 700 | 15,875 | 24,0 ±0,065 | 31,0 | 9,5 ±0,20 | 21,5 | 2,5 | 6,1 | 0,038 | |
22 | R0530 622 00 3) | 970 | 1800 | 22,225 | 36,0 ±0,080 | 45,0 | 9,8 ±0,20 | 29,5 | 2,9 | 5,7 | 0,132 | |
30 | R0530 630 00 3) | 1900 | 3000 | 30,162 | 45,0 ±0,800 | 55,0 | 13,8 ±0,30 | 37,5 | 3,7 | 7,9 | 0,265 |
1) Sans joint en feutre
2) Billes porteuses avec trou dans le fond
3) Bille porteuse avec trou dans le fond sur demande
Explication de l'abréviation
(Exemple : R0530 130 10 KU-B30-MFG) | |||
KU | B | 30 | MFG |
Bille porteuse | Couvercle et boîtier galvanisés, billes en acier à roulement | Taille | Avec joint en feutre, huilé |
Propositions de montage pour ajustement serré
Taille | Cotes de montage DE (mm) | ||||||
Ajustement presse | Avec bague de tolérance (TR) | Collage 3) | |||||
DE | |||||||
Tole d'acier 2 mm Aluminium 5 mm | Bois 16 mm | Numéros d'article Bague de tolérance | D2 +0,2 | DE | c +0,2 | DE +0,2 | |
8 | 12,57 +0,03 | 12,50 +0,05 | R0810 012 52 2) | 12,8 | 13,87 +0,15 | 6,1 | 12,7 |
12 | 17,97 +0,03 | 17,90 +0,05 | R0810 018 01 1) | 18,2 | 19,70 +0,20 | 6,1 | 18,1 |
15 | 23,95 +0,05 | 23,90 +0,05 | R0810 024 03 1) | 24,2 | 25,70 +0,20 | 7,1 | 24,1 |
22 | 35,90 +0,05 | 35,85 +0,07 | R0810 036 05 1) | 36,2 | 37,70 +0,20 | 12,1 | 36,1 |
30 | 44,85 +0,05 | 44,80 +0,10 | R0810 045 01 1) | 45,2 | 46,70 +0,20 | 12,1 | 45,1 |
R0810 045 51 2) | |||||||
45 | 61,83 +0,07 | 61,80 +0,10 | R0810 062 03 1) | 62,3 | 64,10 +0,30 | 15,1 | 62,2 |
1) En acier à ressorts 1.1248, alternativement 1.8159
2) En acier résistant à la corrosion 1.4310
3) Pour les fentes étroites en métal, nous recommandons d'utiliser des colles acryliques monocomposant. Il est également possible d'utiliser des colles acryliques bi-composant.
Il est impératif de respecter les fiches techniques des fabricants.
Version Avec bille de roulement en plastique. Se prêtent particulièrement au transport de produits sensibles tels que la verrerie ou les tôles d'aluminium, de laiton ou d'acier polies. | Taille | Numéro d'article | Capacités de charge (N) | Dimensions (mm) | Poids (kg) | |||||||
dyn. C | stat. C0 | dw | D | D1 | h | H | a | b | m | |||
R531 1.. KU-B.. - P- MFK Bille de roulement en PA66. Couvercle et boîtier galvanisés. Billes en acier à roulement 1.3505. Avec joint en feutre sec. | 8 | R0531 108 10 1) | 10 | 10 | 7,938 | 12,6 ±0,055 | 17,0 | 4.8 ±0.15 | 11,2 | 1,9 | 3,2 | 0,005 |
12 | R0531 112 10 1) | 35 | 35 | 12,000 | 18,0 ±0,055 | 23,3 | 7.4 ±0.15 | 15,4 | 2,1 | 4,4 | 0,012 | |
15 | R0531 115 10 1) 2) | 70 | 70 | 15,875 | 24,0 ±0,065 | 31,0 | 9.5 ±0.20 | 21,5 | 2,5 | 6,1 | 0,024 | |
22 | R0531 122 10 2) | 100 | 100 | 22,000 | 36,0 ±0,080 | 45,0 | 9.6 ±0.20 | 29,3 | 2,9 | 5,7 | 0,093 | |
30 | R0531 130 10 2) | 150 | 150 | 29,900 | 45,0 ±0,080 | 55,0 | 13.6 ±0.30 | 37,3 | 3,7 | 7,9 | 0,168 | |
R531 2.. KU-C.. - P- MFK Bille de roulement en PA66. Toutes les pièces sont galvanisees. Billes en acier résistant à la corrosion 1.3541 / 1.4034. Avec joint en feutre sec. | 8 | R0531 208 10 1) | 10 | 10 | 7,938 | 12,6 ±0,055 | 17,0 | 4.8 ±0.15 | 11,2 | 1,9 | 3,2 | 0,005 |
12 | R0531 212 10 1) | 35 | 35 | 12,000 | 18,0 ±0,055 | 23,3 | 7.4 ±0.15 | 15,4 | 2,1 | 4,4 | 0,012 | |
15 | R0531 215 10 1) 2) | 70 | 70 | 15,875 | 24,0 ±0,065 | 31,0 | 9.5 ±0.20 | 21,5 | 2,5 | 6,1 | 0,024 | |
22 | R0531 222 10 2) | 100 | 100 | 22,000 | 36,0 ±0,080 | 45,0 | 9.6 ±0.20 | 29,3 | 2,9 | 5,7 | 0,093 | |
30 | R0531 230 10 2) | 150 | 150 | 29,900 | 45,0 ±0,080 | 55,0 | 13.6 ±0.30 | 37,3 | 3,7 | 7,9 | 0,168 | |
R531 6.. KU-C.. - P- MFK Bille de roulement en PA66. Toutes les pièces sont en acier résistant à la corrosion. Billes en acier résistant à la corrosion 1.3541 / 1.4034. Avec joint en feutre sec. | 8 | R0531 608 00 1) | 10 | 10 | 7,938 | 12,6 ±0,055 | 17,0 | 4.8 ±0.15 | 11,2 | 1,9 | 3,2 | 0,005 |
12 | R0531 612 00 1) | 35 | 35 | 12,000 | 18,0 ±0,055 | 23,3 | 7.4 ±0.15 | 15,4 | 2,1 | 4,4 | 0,012 | |
15 | R0531 615 00 1) 2) | 70 | 70 | 15.875 | 24,0 ±0,065 | 31,0 | 9.5 ±0.20 | 21,5 | 2,5 | 6,1 | 0,024 | |
22 | R0531 622 00 2) | 100 | 100 | 22.000 | 36,0 ±0,080 | 45,0 | 9.6 ±0.20 | 29,3 | 2,9 | 5,7 | 0,093 | |
30 | R0531 630 00 2) | 150 | 150 | 29,900 | 45,0 ±0,080 | 55,0 | 13.6 ±0.30 | 37,3 | 3,7 | 7,9 | 0,168 |
1) Sans joint en feutre
2) Bille porteuse avec trou dans le fond sur demande
3) à 20 ℃
Explication de l'abréviation
(Exemple: R0531 215 10 KU-C15-P-OFK) | ||||
KU | C | 15 | P | OFK |
Bille porteuse | Toutes les pièces sont galvanisees, billes en acier résistant à la corrosion | Taille | Bille de roulement en plastique | Sans joint en feutre, conservé |
Propositions de montage pour ajustement serré
Taille | Cotes de montage DE (mm) | ||||||
Ajustement presse | Avec bague de tolérance (TR) | Collage 3) | |||||
DE pour ≧ | |||||||
Tole d'acier 2 mm Aluminium 5 mm | Bois 16 mm | Numéro d'article Bague de tolérance | D2 +0,2 | DE | c +0,2 | DE +0,2 | |
8 | 12,57 +0,03 | 12,50 +0,05 | R0810 012 52 2) | 12,8 | 13,87 +0,15 | 6,1 | 12,7 |
12 | 17,97 +0,03 | 17,90 +0,05 | R0810 018 01 1) | 18,2 | 19,70 +0,20 | 6,1 | 18,1 |
15 | 23,95 +0,05 | 23,90 +0,05 | R0810 024 03 1) | 24,2 | 25,70 +0,20 | 7,1 | 24,1 |
22 | 35,90 +0,05 | 35,85 +0,07 | R0810 036 05 1) | 36,2 | 37,70 +0,20 | 12,1 | 36,1 |
30 | 44,85 +0,05 | 44,80 +0,10 | R0810 045 01 1) | 45,2 | 46,70 +0,20 | 12,1 | 45,1 |
R0810 045 51 2) |
1) En acier à ressorts 1.1248, alternativement 1.8159
2) En acier résistant à la corrosion 1.4310
3) Pour les fentes étroites en métal, nous recommandons d'utiliser des colles acryliques monocomposant. Il est également possible d'utiliser des colles acryliques bi-composant.
Il est impératif de respecter les fiches techniques des fabricants.
Version Avec boîtier en tole d'acier boîtier et couvercle renforcés. Pour les charges importantes avec à-coups. | Taille | Numéro d'article | Capacités de charge (N) | Dimensions (mm) | Poids (kg) | ||||||
dyn. C | stat. C0 | dw | D | D1 | h | H | b | m | |||
R0535 1.. KUS - B.. - MFG Toutes les pièces sont galvanisees. Billes en acier résistant à la corrosion 1.3541 / 1.4034 Avec joint en feutre | 15 | R0535 115 10 1) | 500 | 1300 | 15,875 | 24,0 ±0,065 | 31,0 | 9,5 ±0,20 | 21,5 | 5,5 | 0,045 |
22 | R0535 122 10 1) | 1300 | 3000 | 22,225 | 36,0 ±0,080 | 45,0 | 9,8 ±0,20 | 29,5 | 6,2 | 0,150 | |
30 | R0535 130 10 1) | 2500 | 6000 | 30,162 | 45,0 ±0,080 | 55,0 | 13,8 ±0,30 | 37,5 | 8,2 | 0,300 | |
45 | R0535 145 10 1) | 6000 | 15000 | 44,450 | 62,0 ±0,095 | 75,0 | 19,0 ±0,40 | 53,7 | 10,5 | 0,820 | |
R0535 147 10 | 8000 | 15000 | |||||||||
R0535 2.. KUS - C.. - MFG Toutes les pièces sont galvanisees. Billes en acier résistant à la corrosion 1.3541 / 1.4034 Avec joint en feutre | 15 | R0535 215 10 1) | 370 | 700 | 15,875 | 24,0 ±0,065 | 31,0 | 9,5 ±0,20 | 21,5 | 5,5 | 0,045 |
22 | R0535 222 10 1) | 970 | 1800 | 22,225 | 36,0 ±0,080 | 45,0 | 9,8 ±0,20 | 29,5 | 6,2 | 0,150 | |
30 | R0535 230 10 1) | 1900 | 4000 | 30,162 | 45,0 ±0,080 | 55,0 | 13,8 ±0,30 | 37,5 | 8,2 | 0,300 | |
45 | R0535 245 10 1) | 4500 | 9000 | 44,450 | 62,0 ±0,095 | 75,0 | 19,0 ±0,40 | 53,7 | 10,5 | 0,820 | |
R0535 247 10 | 6000 | 12000 | |||||||||
R0535 3.. KUS - 330 - BL - MFG Coussinet sphérique et rondelle de butée en acier résistant à la corrosion, toutes les autres pièces sont galvanisees. Billes en 1.3541 / 1.4034. Avec trou dans le fond et joint en feutre | 30 | R0535 331 10 | 1900 | 4000 | 30,162 | 45,0 ±0,080 | 55,0 | 13,8 ±0,30 | 37,5 | 8,2 | 0,300 |
R0535 7.. KUS - 737 - BL - MFG Bague d'appui et rondelle d'appui galvanisees, toutes les autres pièces sont en acier résistant à la corrosion. Billes en 1.3541 / 1.4034 Avec 7 trous dans le fond. Avec joint en feutre jusqu'à 150 ℃ | 30 | R0535 737 00 | 1900 | 4000 | 30,162 | 45,0 ±0,080 | 55,0 | 13,8 ±0,30 | 37,5 | 8,2 | 0,300 |
1) Bille porteuse avec trou dans le fond sur demande
Explication de l'abréviation
(Exemple: R0535 222 10 KUS-C22-MFG) | |||
KUS | C | 22 | MFG |
Bille porteuse avec boîtier en acier renforcé | Toutes les pièces sont galvanisees, billes en acier résistant à la corrosion | Taille | Avec joint en feutre, huilé |
Propositions de montage pour ajustement serré
Taille | Cotes de montage DE (mm) | ||||||
Ajustement presse | Avec bague de tolérance (TR) | Collage 3) | |||||
DE pour ≧ | |||||||
Tole d'acier 2 mm Aluminium 5 mm | Bois 16 mm | Numéro d'article Bague de tolérance | D2 +0,2 | DE | c +0,2 | DE +0,2 | |
15 | 23,95 +0,05 | 23,90 +0,05 | R0810 024 03 1) | 24,2 | 25,70 +0,20 | 7,1 | 24,1 |
22 | 35,90 +0,05 | 35,85 +0,07 | R0810 036 05 1) | 36,2 | 37,70 +0,20 | 12,1 | 36,1 |
30 | 44,85 +0,05 | 44,80 +0,10 | R0810 045 01 1) | 45,2 | 46,70 +0,20 | 12,1 | 45,1 |
R0810 045 51 2) | |||||||
45 | 61,83 +0,07 | 61,80 +0,10 | R0810 062 03 1) | 62,3 | 64,10 +0,30 | 15,1 | 62,2 |
1) En acier à ressorts 1.1248, alternativement 1.8159
2) En acier résistant à la corrosion 1.4310
3) Pour les fentes étroites en métal, nous recommandons d'utiliser des colles acryliques monocomposant. Il est également possible d'utiliser des colles acryliques bi-composant.
Il est impératif de respecter les fiches techniques des fabricants.
Version Avec élément de fixation. Peuvent être facilement montées et démontées par le côté fonctionnel. La fixation s'en effectue par des griffes élastiques. Celles-ci permettent des tolérances larges dans l'alésage. Couvercle renforcé pour les charges importantes avec à-coups. | Taille | Numéro d'article | Capacités de charge (N) | Dimensions (mm) | Poids (kg) | ||||||
dyn. C | stat. C0 | dw | D | D1 | h | H | b | m | |||
R0536 1.. KUK - B.. - MFG Couvercle et boîtier galvanisés. Billes en acier à roulement 1.3505. Avec joint en feutre | 15 | R0536 115 10 1) | 500 | 1000 | 15,875 | 24,0 -0,13 | 31 | 9,5 ±0,20 | 20,0 | 5,5 | 0,044 |
22 | R0536 122 10 1) | 1300 | 2600 | 22,225 | 36,0 -0,16 | 45 | 9,8 ±0,20 | 28,6 | 6,2 | 0,146 | |
30 | R0536 130 10 1) | 2500 | 5000 | 30,162 | 45,0 -0,25 | 55 | 13,8 ±0.30 | 37,2 | 8,2 | 0,290 | |
R0536 2.. KUK - C.. - MFG Toutes les pièces sont galvanisees. Billes en acier résistant à la corrosion 1.3541 / 1.4034. Avec joint en feutre | 15 | R0536 215 10 1) | 370 | 700 | 15,875 | 24,0 -0,13 | 31 | 9,5 ±0,20 | 20,0 | 5,5 | 0,044 |
22 | R0536 222 10 1) | 970 | 1800 | 22,225 | 36,0 -0,16 | 45 | 9,8 ±0,20 | 28,6 | 6,2 | 0,146 | |
30 | R0536 230 10 1) | 1900 | 3500 | 30,162 | 45,0 -0,25 | 55 | 13,8 ±0,30 | 37,2 | 8,2 | 0,290 | |
R0536 3.. KUK - 330 - BL - MFG Coussinet sphérique et rondelle de butée en acier résistant à la corrosion, toutes les autres pièces sont galvanisees. Billes en 1.3541 / 1.4034. Avec trou dans le fond et joint en feutre | 30 | R0536 331 10 | 1900 | 3500 | 30,162 | 45,0 -0,25 | 55 | 13,8 ±0,30 | 37,2 | 8,2 | 0,290 |
R0536 4.. KUK - B.. - P - MFK Bille de roulement en PA66. Couvercle et boîtier galvanisés. Billes en acier à roulement 1.3505. Avec joint en feutre sec. | 15 | R0536 415 10 1) | 70 2) | 70 2) | 15,875 | 24,0 -0,13 | 31 | 9,5 ±0,20 | 20,0 | 5,5 | 0,030 |
22 | R0536 422 10 1) | 100 2) | 100 2) | 22,000 | 36,0 -0,16 | 45 | 9,6 ±0,20 | 28,4 | 6,2 | 0,105 | |
30 | R0536 430 10 1) | 150 2) | 150 2) | 29,900 | 45,0 -0,25 | 55 | 13,6 ±0,30 | 37,0 | 8,2 | 0,196 |
1) Bille porteuse avec trou dans le fond sur demande
2) à 20 ℃
Explication de l'abréviation
(Exemple: R0536 230 10 KUK-C30-MFG) | |||
KUK | C | 30 | MFG |
Bille porteuse avec griffe en tant qu'élément de fixation | Toutes les pièces sont galvanisees, billes en acier résistant à la corrosion | Taille | Avec joint en feutre, huilé |
Proposition de montage
Taille | Cotes de montage (mm) | |
DB | s | |
15 | 24 +0,5 | 1,5 |
22 | 36 +0,8 | 2,0 |
30 | 45 +1,0 | 2,5 |
1) Épaisseur minimale de la plaque-support
Mandrin de montage pour billes porteuses R0535 et R0536
Taille | Numéro d'article | Dimensions (mm) | |||
D2 | D3 | tmin | (°) | ||
15 | R0536 015 30 | 29 | 17 | 10 | 30 |
22 | R0536 022 30 | 43 | 24 | 10 | 20 |
30 | R0536 030 30 | 53 | 30 | 10 | 24 |
45 | R0536 045 30 | 73 | 45 | 15 | 26 |
Outil de démontage
Recommandation pour billes porteuses R0536
pour dw | Dimensions (mm) | |
H1) max | B1) max | |
15 | 0,6 | 6 |
22 | 0,6 | 8 |
30 | 0,8 | 10 |
1) Adapté pour evidements dans le bord support
de la bille porteuse 0536–
Version Avec élément de ressort. Les billes porteuses sont supportées sur des ressorts et montées sous précharge dans un boîtier. La bille porteuse s'escamote en cas de charge élevée. | Taille | Numéro d'article | tolérance pour force de précharge et charge finale (%) | Dimensions (mm) | Poids (kg) | |||||||
Force de précharge (N) | Charge finale 1) (N) | dw | D | D1 | h | H | b | |||||
R0532 1.. KUF-B..-TF-MFG Couvercle et boîtier galvanisés. Avec rondelles ressort. Billes en acier à roulement 1.3505. Avec joint en feutre. | 22 | R0532 122 10 | 730 | 860 | +25 / -7,5 | 22,225 | 50 ± 0,100 | 38,8 | 18,6 | 58,1 | 13,6 | 0,30 |
30 | R0532 130 10 | 1350 | 1600 | +15 / -7,5 | 30,162 | 62 ± 0,125 | 48,2 | 24,4 | 70,0 | 17,0 | 0,57 | |
45 | R0532 145 10 | 2280 | 2770 | +15 / -7,5 | 44,450 | 85 ± 0,150 | 66,2 | 35,6 | 100,5 | 24,2 | 1,60 | |
R0532 1.. KUF-B..-SF-MFG Couvercle et boîtier galvanisés. Avec ressort hélicoïdal. Billes en acier à roulement 1.3505. Avec joint en feutre. | 22 | R0532 123 10 | 170 | 250 | +15 / -7,5 | 22,225 | 50 ± 0,100 | 38,8 | 18,6 | 58,1 | 13,6 | 0,24 |
22 | R0532 125 10 | 116.6 | 195 | +27,1 / -27,1 | 22,225 | 50 ± 0,100 | 38,8 | 18,6 | 58,1 | 13,6 | 0,24 | |
R0532 2 KUF-C..-TF-MFG Toutes les pièces sont galvanisees. Avec rondelles ressort. Billes en acier résistant à la corrosion 1.3541 / 1.4034. Avec joint en feutre. | 22 | R0532 222 10 | 730 | 860 | +25 / -7,5 | 22,225 | 50 ± 0,100 | 38,8 | 18,6 | 58,1 | 13,6 | 0,30 |
30 | R0532 230 10 | 1350 | 1600 | +15 / -7,5 | 30,162 | 62 ± 0,125 | 48,2 | 24,4 | 70,0 | 17,0 | 0,57 | |
45 | R0532 245 10 | 2280 | 2770 | +15 / -7,5 | 44,450 | 85 ± 0,150 | 66,2 | 35,6 | 100,5 | 24,2 | 1,60 |
1) La bille porteuse s'escamote complètement à la charge finale
Explication de l'abréviation
(Exemple: R0532 145 10 KUF-B45-TF-MFG) | ||||
KUF | B | 45 | TF | MFG |
Bille porteuse avec élément de ressort | Couvercle et boîtier galvanisés, billes en acier à roulement | Taille | Rondelle ressort | Avec joint en feutre, huilé |
Propositions de montage pour ajustement serré
Taille | Cotes de montage DE (mm) | |||||||||||||||
Ajustement presse en acier | Avec bague de tolérance (TR) | Collage 1) | ||||||||||||||
D2 +0,5 | DE | D3 +0,5 | b +0,2 | c +1 | Numéro d'article Bague de tolérance | D2 +0,5 | DE | D3 +0,5 | b +0,2 | c +0,2 | D2 +0,5 | DE+0,2 | D3 +0,5 | b +0,2 | c +1 | |
22 | 50,1 | 49,90 +0,05 | 39,2 | 13,6 | 7 | R0810 050 08 1) | 52,5 | 52,10 +0,2 | 39,2 | 13,6 | 11,1 | 50,4 | 50,2 | 39,2 | 13,6 | 7 |
30 | 62,2 | 61,85 +0,05 | 48,7 | 17,0 | 10 | R0810 062 03 1) | 64,5 | 64,10 +0,3 | 48,7 | 17,0 | 15,1 | 62,4 | 62,2 | 48,7 | 17,0 | 10 |
45 | 85,2 | 84,83 +0,07 | 66,8 | 24,2 | 13 | R0810 085 01 1) | 88,0 | 87,55 +0,3 | 66,8 | 24,2 | 19,1 | 85,4 | 85,2 | 66,8 | 24,2 | 13 |
1) En acier à ressorts 1.1248, alternativement 1.8159
2) Pour les fentes étroites en métal, nous recommandons d'utiliser des colles acryliques monocomposant. Il est également possible d'utiliser des colles acryliques bi-composant.
Il est impératif de respecter les fiches techniques des fabricants.
Montage des billes porteuses avec bague de tolérance
Référence pièce
|
---|
R053021510 |
R053061500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge dynamique (N) | Capacité de charge statique (N) | Taille | dw | Température de fonctionnement admissible | Avec joint d´étanchéité en feutre | Protection | Type | Avec trou inférieur | Poids (kg) | Code fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.72 € | 1 | 3 jours | 370 | 700 | 15 | 15.875 | -30°C...+100°C | Sans joint d´étanchéité en feutre | Avec préservation | Avec boîtier en tôle d'acier | Non | 0,038 | KU-C15-OFK | ||
20.50 € | 1 | 3 jours | 370 | 700 | 15 | 15.875 | -30°C...+100°C | Sans joint d´étanchéité en feutre | Avec préservation | Avec boîtier en tôle d'acier | Non | 0,038 | KU-N15-OFK |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Capacité de charge dynamique(N)
Capacité de charge statique(N)
Taille
dw
Température de fonctionnement admissible
Avec joint d´étanchéité en feutre
Protection
Type
Avec trou inférieur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles