• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bille porteuse (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Bille porteuse


Les billes porteuses permettent le transport, la rotation et la manipulation de charges avec des efforts réduits. 
Les billes porteuses se sont affirmées dans les divers systèmes de manutention et d'amenage ainsi que dans les domaines des machines d'usinage et des installations 
de conditionnement. 
 

Domaines d'utilisation
▶ Construction mécanique générale
▶ Tables d'avancement pour les machines d'usinage des tôles
▶ Dispositifs pour les machines à plier la tole
▶ Installations d'amenage pour les centres d'usinage
▶ Tables de perceuses et tables porte-pièces entraînées par moteur
▶ Auxiliaires de montage pour la mécanique lourde
▶ Construction de machines spéciales
▶ Industrie aéronautique
▶ Industrie alimentaire et des matériaux de construction
▶ Ne convient pas à une utilisation sous l'eau
Manutention
▶ Tables à billes, tables tournantes et aiguillages dans les installations de tri et de convoyage
▶ Points de croisement des convoyeurs en continu
▶ Installations de tri de colis dans les aeroports
▶ Transport de tubes en acier
▶ Ponts élévateurs



 


Modeles de Bille porteuse

221302605258_FR

R0530
Avec boîtier en tole d'acier. 

-La plus petite des billes porteuses.
-Pour les applications générales.

221302605258_FR

R0531
Avec bille de roulement en plastique.

-Se prêtent particulièrement à la manutention de 
marchandises sensibles telles que la verrerie ou 
les tôles d'aluminium, de laiton ou d'acier polies.

221302605258_FR

R0535
Avec boîtier en tole d'acier, 
boîtier et couvercle renforcés.

-Pour les charges importantes avec à-coups.

221302605258_FR

R0536
Avec élément de fixation. 

-Peuvent être facilement montées et démontées
par le côté fonctionnel.
-La fixation s'en effectue par des griffes élastiques.
Celles-ci permettent des tolérances larges 
dans l'alésage.
-Couvercle renforcé pour les charges importantes 
avec à-coups.

221302605258_FR

R0532
Avec élément de ressort.

-Les billes porteuses sont supportées sur
des ressorts et montées sous précharge 
dans un boîtier
-La bille porteuse s'escamote en cas
de charge élevée.

 

Billes porteuses avec boîtier en tole d'acier R0530 1.., R0530 2.., R0530 6..

221302605258_FR

dessin côté et Spécifications

221302605258_FR
Version

Avec boîtier en tole d'acier.
La plus petite des billes porteuses.
Pour les applications générales.
TailleNuméro d'articleCapacités de charge
(N)

221302605258_FR

Dimensions (mm)Poids
(kg)
dyn. Cstat. C0dwDD1hHabm
R0530 1..
KU-B.. - MFG
Couvercle et boîtier galvanisés.
Billes en acier à roulement 1.3505.
Avec joint en feutr
8R0530 108 10 1)1302507,93812,6 ±0,05517,04,8 ±0,1511,21,93,20,007
12R0530 112 10 1)25050012,00018,0 ±0,05523,37,4 ±0,1515,42,14,40,018
15R0530 115 10 1)500100015,87524,0 ±0,06531,09,5 ±0,2021,52,56,10,038
R0530 116 10 1) 2)
22R0530 122 101300250022,22536,0 ±0,08045,09.8 ±0.2029,52,95,70,132
R0530 123 10 2)
30R0530 130 102500500030,16245,0 ±0,08055,013,8 ±0,3037,53,77,90,265
R0530 131 10 2)
45R0530 145 1060001200044,45062,0 ±0,09575,019,0 ±0,4053,74,210,50,72
R0530 146 10 2)
R0530 2..
KU-C.. - MFG
Toutes les pièces sont galvanisees.
Billes en acier résistant à la corrosion
1.3541 / 1.4034.
Avec joint en feutre
8R0530 208 10 1)1002007,93812,6 ±0,05517,04,8 ±0,1511,21,93,20,007
12R0530 212 10 1)18035012,00018,0 ±0,05523,37,4 ±0,1515,42,14,40,018
15R0530 215 10 1)37070015,87524,0 ±0,06531,09,5 ±0,2021,52,56,10,038
R0530 216 10 1) 2)
22R0530 222 10970180022,22536,0 ±0,08045,09,8 ±0,2029,52,95,70,132
R0530 223 10 2)
30R0530 230 101900300030,16245,0 ±0,08055,013,8 ±0,3037,53,77,90,265
R0530 231 10 2)
45R0530 245 104500700044,45062,0 ±0,09575,019,0 ±0,4053,74,210,50,720
R0530 246 10 2)
R0530 6..
KU-N.. - MFG
Toutes les pièces sont en acier 
résistant à la corrosion.
Billes en 1.3541 / 1.4034.
Avec joint en feutre
8R0530 608 00 1)1002007,93812,6 ±0,05517,04,8 ±0,1511,21,93,20,007
12R0530 612 00 1)18035012,00018,0 ±0,05523,37,4 ±0,1515,42,14,40,018
15R0530 615 00 1) 3)37070015,87524,0 ±0,06531,09,5 ±0,2021,52,56,10,038
22R0530 622 00 3)970180022,22536,0 ±0,08045,09,8 ±0,2029,52,95,70,132
30R0530 630 00 3)1900300030,16245,0 ±0,80055,013,8 ±0,3037,53,77,90,265

1) Sans joint en feutre
2) Billes porteuses avec trou dans le fond
3) Bille porteuse avec trou dans le fond sur demande


Explication de l'abréviation

(Exemple :  R0530 130 10    KU-B30-MFG)
KUB30MFG
Bille porteuseCouvercle et boîtier galvanisés, billes en
acier à roulement
TailleAvec joint en feutre, huilé

Informations de montage 

Propositions de montage pour ajustement serré

TailleCotes de montage  DE (mm)
Ajustement presseAvec bague de tolérance (TR)Collage 3)

221302605258_FR

221302605258_FR

221302605258_FR

DE     
Tole d'acier 2 mm 
Aluminium 5 mm
Bois 16 mmNuméros d'article
Bague de tolérance
D2 +0,2DE+0,2DE +0,2
812,57 +0,0312,50 +0,05R0810 012 52 2)12,813,87 +0,156,112,7
1217,97 +0,0317,90 +0,05R0810 018 01 1)18,219,70 +0,206,118,1
1523,95 +0,0523,90 +0,05R0810 024 03 1)24,225,70 +0,207,124,1
2235,90 +0,0535,85 +0,07R0810 036 05 1)36,237,70 +0,2012,136,1
3044,85 +0,0544,80 +0,10R0810 045 01 1)45,246,70 +0,2012,145,1
   R0810 045 51 2)    
4561,83 +0,0761,80 +0,10R0810 062 03 1)62,364,10 +0,3015,162,2

1) En acier à ressorts 1.1248, alternativement 1.8159
2) En acier résistant à la corrosion 1.4310
3) Pour les fentes étroites en métal, nous recommandons d'utiliser des colles acryliques monocomposant. Il est également possible d'utiliser des colles acryliques bi-composant.
    Il est impératif de respecter les fiches techniques des fabricants.

Billes porteuses avec billes de roulement en plastique R0531 1.., R0531 2.., R0531 6..

221302605258_FR

dessin côté et Spécifications

221302605258_FR
Version

Avec bille de roulement en plastique.
Se prêtent particulièrement au transport de 
produits sensibles tels que la verrerie ou les 
tôles d'aluminium, de laiton ou d'acier polies.
TailleNuméro d'articleCapacités de charge
(N)

221302605258_FR

Dimensions (mm)Poids
(kg)
dyn. Cstat. C0dwDD1hHabm
R531 1..
KU-B.. - P- MFK
Bille de roulement en PA66.
Couvercle et boîtier galvanisés.
Billes en acier à roulement 1.3505.
Avec joint en feutre sec.
8R0531 108 10 1)10107,93812,6 ±0,05517,04.8 ±0.1511,21,93,20,005
12R0531 112 10 1)353512,00018,0 ±0,05523,37.4 ±0.1515,42,14,40,012
15R0531 115 10 1) 2)707015,87524,0 ±0,06531,09.5 ±0.2021,52,56,10,024
22R0531 122 10 2)10010022,00036,0 ±0,08045,09.6 ±0.2029,32,95,70,093
30R0531 130 10 2)15015029,90045,0 ±0,08055,013.6 ±0.3037,33,77,90,168
R531 2..
KU-C.. - P- MFK
Bille de roulement en PA66.
Toutes les pièces sont galvanisees.
Billes en acier résistant à la corrosion 
1.3541 / 1.4034.
Avec joint en feutre sec.
8R0531 208 10 1)10107,93812,6 ±0,05517,04.8 ±0.1511,21,93,20,005
12R0531 212 10 1)353512,00018,0 ±0,05523,37.4 ±0.1515,42,14,40,012
15R0531 215 10 1) 2)707015,87524,0 ±0,06531,09.5 ±0.2021,52,56,10,024
22R0531 222 10 2)10010022,00036,0 ±0,08045,09.6 ±0.2029,32,95,70,093
30R0531 230 10 2)15015029,90045,0 ±0,08055,013.6 ±0.3037,33,77,90,168
R531 6..
KU-C.. - P- MFK
Bille de roulement en PA66.
Toutes les pièces sont en acier
résistant à la corrosion.
Billes en acier résistant à la corrosion 
1.3541 / 1.4034.
Avec joint en feutre sec.
8R0531 608 00 1)10107,93812,6 ±0,05517,04.8 ±0.1511,21,93,20,005
12R0531 612 00 1)353512,00018,0 ±0,05523,37.4 ±0.1515,42,14,40,012
15R0531 615 00 1) 2)707015.87524,0 ±0,06531,09.5 ±0.2021,52,56,10,024
22R0531 622 00 2)10010022.00036,0 ±0,08045,09.6 ±0.2029,32,95,70,093
30R0531 630 00 2)15015029,90045,0 ±0,08055,013.6 ±0.3037,33,77,90,168

1) Sans joint en feutre
2) Bille porteuse avec trou dans le fond sur demande
3) à 20 ℃


Explication de l'abréviation

(Exemple:  R0531 215 10    KU-C15-P-OFK)
KUC15POFK
Bille porteuseToutes les pièces sont galvanisees,
billes en acier résistant à la corrosion
TailleBille de roulement
en plastique
Sans joint en feutre, conservé

Informations de montage 

Propositions de montage pour ajustement serré

TailleCotes de montage DE (mm)
Ajustement presseAvec bague de tolérance (TR)Collage 3)

221302605258_FR

221302605258_FR

221302605258_FR

DE pour ≧     
Tole d'acier 2 mm
Aluminium 5 mm
Bois 16 mmNuméro d'article
Bague de tolérance
D2 +0,2DE+0,2DE +0,2
812,57 +0,0312,50 +0,05R0810 012 52 2)12,813,87 +0,156,112,7
1217,97 +0,0317,90 +0,05R0810 018 01 1)18,219,70 +0,206,118,1
1523,95 +0,0523,90 +0,05R0810 024 03 1)24,225,70 +0,207,124,1
2235,90 +0,0535,85 +0,07R0810 036 05 1)36,237,70 +0,2012,136,1
3044,85 +0,0544,80 +0,10R0810 045 01 1)45,246,70 +0,2012,145,1
   R0810 045 51 2)    

1) En acier à ressorts 1.1248, alternativement 1.8159
2) En acier résistant à la corrosion 1.4310
3) Pour les fentes étroites en métal, nous recommandons d'utiliser des colles acryliques monocomposant. Il est également possible d'utiliser des colles acryliques bi-composant.
    Il est impératif de respecter les fiches techniques des fabricants.

Billes porteuses avec boîtier en tole d'acier renforcé R0535 ...

221302605258_FR

dessin côté et Spécifications

221302605258_FR
Version

Avec boîtier en tole d'acier
boîtier et couvercle renforcés.
Pour les charges importantes avec à-coups.
TailleNuméro d'articleCapacités de charge
(N)

221302605258_FR

Dimensions (mm)Poids
(kg)
dyn. Cstat. C0dwDD1hHbm
R0535 1..
KUS - B.. - MFG
Toutes les pièces sont galvanisees.
Billes en acier résistant à la
corrosion 1.3541 / 1.4034
Avec joint en feutre
15R0535 115 10 1)500130015,87524,0 ±0,06531,09,5 ±0,2021,55,50,045
22R0535 122 10 1)1300300022,22536,0 ±0,08045,09,8 ±0,2029,56,20,150
30R0535 130 10 1)2500600030,16245,0 ±0,08055,013,8 ±0,3037,58,20,300
45R0535 145 10 1)60001500044,45062,0 ±0,09575,019,0 ±0,4053,710,50,820
R0535 147 10800015000
R0535 2..
KUS - C.. - MFG
Toutes les pièces sont galvanisees.
Billes en acier résistant à la
corrosion 1.3541 / 1.4034
Avec joint en feutre
15R0535 215 10 1)37070015,87524,0 ±0,06531,09,5 ±0,2021,55,50,045
22R0535 222 10 1)970180022,22536,0 ±0,08045,09,8 ±0,2029,56,20,150
30R0535 230 10 1)1900400030,16245,0 ±0,08055,013,8 ±0,3037,58,20,300
45R0535 245 10 1)4500900044,45062,0 ±0,09575,019,0 ±0,4053,710,50,820
R0535 247 10600012000
R0535 3..
KUS - 330 - BL - MFG
Coussinet sphérique et rondelle de
butée en acier résistant à la corrosion, 
toutes les autres pièces sont galvanisees.
Billes en 1.3541 / 1.4034.
Avec trou dans le fond et joint en feutre
30R0535 331 101900400030,16245,0 ±0,08055,013,8 ±0,3037,58,20,300
R0535 7..
KUS - 737 - BL - MFG
Bague d'appui et rondelle d'appui
galvanisees, toutes les autres
pièces sont en acier résistant à la corrosion.
Billes en 1.3541 / 1.4034
Avec 7 trous dans le fond.
Avec joint en feutre jusqu'à 150 ℃
30R0535 737 001900400030,16245,0 ±0,08055,013,8 ±0,3037,58,20,300

1) Bille porteuse avec trou dans le fond sur demande


Explication de l'abréviation

(Exemple:  R0535 222 10    KUS-C22-MFG)
KUSC22MFG
Bille porteuse avec boîtier
en acier renforcé
Toutes les pièces sont galvanisees,
billes en acier résistant à la corrosion
TailleAvec joint en feutre, huilé

Informations de montage 

Propositions de montage pour ajustement serré

TailleCotes de montage DE (mm)
Ajustement presseAvec bague de tolérance (TR)Collage 3)

221302605258_FR

221302605258_FR

221302605258_FR

DE pour ≧     
Tole d'acier 2 mm
Aluminium 5 mm
Bois 16 mmNuméro d'article
Bague de tolérance 
D2 +0,2DE+0,2DE +0,2
1523,95 +0,0523,90 +0,05R0810 024 03 1)24,225,70 +0,207,124,1
2235,90 +0,0535,85 +0,07R0810 036 05 1)36,237,70 +0,2012,136,1
3044,85 +0,0544,80 +0,10R0810 045 01 1)45,246,70 +0,2012,145,1
   R0810 045 51 2)    
4561,83 +0,0761,80 +0,10R0810 062 03 1)62,364,10 +0,3015,162,2

1) En acier à ressorts 1.1248, alternativement 1.8159
2) En acier résistant à la corrosion 1.4310
3) Pour les fentes étroites en métal, nous recommandons d'utiliser des colles acryliques monocomposant. Il est également possible d'utiliser des colles acryliques bi-composant.
    Il est impératif de respecter les fiches techniques des fabricants.

Billes porteuses avec griffe en tant qu'élément de fixation R0536 ...

221302605258_FR

dessin côté et Spécifications

221302605258_FR
Version

Avec élément de fixation.
Peuvent être facilement montées et
démontées par le côté fonctionnel.
La fixation s'en effectue par des griffes
élastiques. Celles-ci permettent des
tolérances larges dans l'alésage.
Couvercle renforcé pour les charges
importantes avec à-coups.
TailleNuméro d'articleCapacités de charge
(N)

221302605258_FR

Dimensions (mm)Poids
(kg)
dyn. Cstat. C0dwDD1hHbm
R0536 1..
KUK - B.. - MFG
Couvercle et boîtier galvanisés.
Billes en acier à roulement 1.3505.
Avec joint en feutre
15R0536 115 10 1)500100015,87524,0 -0,13319,5 ±0,2020,05,50,044
22R0536 122 10 1)1300260022,22536,0 -0,16459,8 ±0,2028,66,20,146
30R0536 130 10 1)2500500030,16245,0 -0,255513,8 ±0.3037,28,20,290
R0536 2..
KUK - C.. - MFG
Toutes les pièces sont galvanisees.
Billes en acier résistant à la corrosion
1.3541 / 1.4034.
Avec joint en feutre
15R0536 215 10 1)37070015,87524,0 -0,13319,5 ±0,2020,05,50,044
22R0536 222 10 1)970180022,22536,0 -0,16459,8 ±0,2028,66,20,146
30R0536 230 10 1)1900350030,16245,0 -0,255513,8 ±0,3037,28,20,290
R0536 3..
KUK - 330 - BL - MFG
Coussinet sphérique et rondelle de butée 
en acier résistant à la corrosion, toutes 
les autres pièces sont galvanisees.
Billes en 1.3541 / 1.4034.
Avec trou dans le fond et joint en feutre
30R0536 331 101900350030,16245,0 -0,255513,8 ±0,3037,28,20,290
R0536 4..
KUK - B.. - P - MFK
Bille de roulement en PA66.
Couvercle et boîtier galvanisés.
Billes en acier à roulement 1.3505.
Avec joint en feutre sec.
15R0536 415 10 1)70 2)70 2)15,87524,0 -0,13319,5 ±0,2020,05,50,030
22R0536 422 10 1)100 2)100 2)22,00036,0 -0,16459,6 ±0,2028,46,20,105
30R0536 430 10 1)150 2)150 2)29,90045,0 -0,255513,6 ±0,3037,08,20,196

1) Bille porteuse avec trou dans le fond sur demande
2) à 20 ℃


Explication de l'abréviation

(Exemple:  R0536 230 10    KUK-C30-MFG)
KUKC30MFG
Bille porteuse avec griffe en tant
qu'élément de fixation
Toutes les pièces sont galvanisees, billes
en acier résistant à la corrosion
TailleAvec joint en feutre, huilé

Informations de montage 

Proposition de montage

Taille Cotes de montage (mm)

221302605258_FR

DBs
1524 +0,51,5
2236 +0,82,0
3045 +1,02,5

1) Épaisseur minimale de la plaque-support



Mandrin de montage pour billes porteuses R0535 et R0536 

221302605258_FR
TailleNuméro d'article Dimensions (mm)
    α
    D2D3tmin(°)
    15R0536 015 3029171030
    22R0536 022 3043241020
    30R0536 030 3053301024
    45R0536 045 3073451526


    Outil de démontage
    Recommandation pour billes porteuses R0536

    221302605258_FR
    pour
    dw
    Dimensions (mm)

    221302605258_FR

    H1) maxB1) max
    150,66
    220,68
    300,810

    1) Adapté pour evidements dans le bord support 
        de la bille porteuse 0536–

    Billes porteuses avec élément de ressort R0532 1.., R0532 2..

    221302605258_FR

    dessin côté et Spécifications

    221302605258_FR
    Version

    Avec élément de ressort.
    Les billes porteuses sont supportées 
    sur des ressorts et montées sous 
    précharge dans un boîtier.
    La bille porteuse s'escamote en cas 
    de charge élevée.
    TailleNuméro d'article

    221302605258_FR

    tolérance
    pour force de
    précharge et
    charge finale (%)
    Dimensions (mm)Poids
    (kg)
    Force de
    précharge
    (N)
    Charge
    finale 1)
    (N)
    dwDD1hHb
    R0532 1..
    KUF-B..-TF-MFG
    Couvercle et boîtier galvanisés.
    Avec rondelles ressort.
    Billes en acier à roulement 1.3505.
    Avec joint en feutre.
    22R0532 122 10730860+25 / -7,522,22550 ± 0,10038,818,658,113,60,30
    30R0532 130 1013501600+15 / -7,530,16262 ± 0,12548,224,470,017,00,57
    45R0532 145 1022802770+15 / -7,544,45085 ± 0,15066,235,6100,524,21,60
    R0532 1..
    KUF-B..-SF-MFG
    Couvercle et boîtier galvanisés.
    Avec ressort hélicoïdal.
    Billes en acier à roulement 1.3505.
    Avec joint en feutre.
    22R0532 123 10170250+15 / -7,522,22550 ± 0,10038,818,658,113,60,24
    22R0532 125 10116.6195+27,1 / -27,122,22550 ± 0,10038,818,658,113,60,24
    R0532 2
    KUF-C..-TF-MFG
    Toutes les pièces sont galvanisees.
    Avec rondelles ressort.
    Billes en acier résistant à la corrosion
    1.3541 / 1.4034.
    Avec joint en feutre.
    22R0532 222 10730860+25 / -7,522,22550 ± 0,10038,818,658,113,60,30
    30R0532 230 1013501600+15 / -7,530,16262 ± 0,12548,224,470,017,00,57
    45R0532 245 1022802770+15 / -7,544,45085 ± 0,15066,235,6100,524,21,60

    1) La bille porteuse s'escamote complètement à la charge finale


    Explication de l'abréviation

    (Exemple:  R0532 145 10    KUF-B45-TF-MFG)
    KUFB45TFMFG
    Bille porteuse avec élément 
    de ressort
    Couvercle et boîtier galvanisés, billes
    en acier à roulement
    TailleRondelle ressortAvec joint en feutre, huilé

    Informations de montage 

    Propositions de montage pour ajustement serré

    TailleCotes de montage DE (mm)
    Ajustement presse en acierAvec bague de tolérance (TR)Collage 1)

    221302605258_FR

    221302605258_FR

    221302605258_FR

    D2 +0,5DED3 +0,5+0,2+1Numéro d'article
    Bague de tolérance 
    D2 +0,5DED3 +0,5+0,2+0,2D2 +0,5DE+0,2D3 +0,5+0,2+1
    2250,149,90 +0,0539,213,67R0810 050 08 1)52,552,10 +0,239,213,611,150,450,239,213,67
    3062,261,85 +0,0548,717,010R0810 062 03 1)64,564,10 +0,348,717,015,162,462,248,717,010
    4585,284,83 +0,0766,824,213R0810 085 01 1)88,087,55 +0,366,824,219,185,485,266,824,213

    1) En acier à ressorts 1.1248, alternativement 1.8159
    2) Pour les fentes étroites en métal, nous recommandons d'utiliser des colles acryliques monocomposant. Il est également possible d'utiliser des colles acryliques bi-composant.
        Il est impératif de respecter les fiches techniques des fabricants.

     

    Montage des billes porteuses avec bague de tolérance

    221302605258_FR
    221302605258_FR
    Référence pièce
    R053020810
    R053060800
    Référence pièce
    Prix unitaire standard
    Quantité minimale de commandeRemise sur volume
    Jour
    d'expédition standard
    ?
    Capacité de charge dynamique
    (N)
    Capacité de charge statique
    (N)
    Taille dw Température de fonctionnement admissible Avec joint d´étanchéité en feutre Protection Type Avec trou inférieur Poids
    (kg)
    Code fabricant

    9.12 €

    1 3 jours 10020087.938-30°C...+100°CSans joint d´étanchéité en feutreAvec préservationAvec boîtier en tôle d'acierNon0,007KU-C8-OFK

    17.37 €

    1 3 jours 10020087.938-30°C...+100°CSans joint d´étanchéité en feutreAvec préservationAvec boîtier en tôle d'acierNon0,007KU-N8-OFK

    Loading...

    1. 1

    Assistance technique