Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Propositions de montage
Taille des billes porteuses | Cotes de montage (mm) Avec bague de tolérance (TR) | |||
Numéros d'article | ||||
Bague de tolérance | D2 +0,2 | DE | c +0,2 | |
22 | R0810 036 05 1) | 36,2 | 37,70 +0,20 | 12,1 |
30 | R0810 045 51 2) | 45,2 | 46,70 +0,20 | 12,1 |
1) En acier à ressorts 1.1248, alternativement 1.8159
2) En acier résistant à la corrosion 1.4310
3) Pour les fentes etroites en métal, nous recommandons d'utiliser des colles acryliques monocomposant. Il est également possible d'utiliser des colles acryliques bi-composant.
Il est impératif de respecter les fiches techniques des fabricants.
Propositions de montage (R0533 à collet haut)
Taille des billes porteuses | Cotes de montage (mm) Avec bague de tolérance (TR) | |||
Numéros d'article | ||||
Bague de tolérance | D2 +0,5 | DE +0,2 | b +0,1 | |
12 | R0810 019 51 1) | 17,8 | 21,7 | 7 |
1) En acier résistant à la corrosion 1.4310
Propositions de montage (R0533 sans collet)
Taille des billes porteuses | Cotes de montage (mm) Avec bague de tolérance (TR) | ||||
Numéros d'article | |||||
Bague de tolérance | D1 +0,3 | DE +0,2 | b +0,2 | c +0,2 | |
12 | R0810 019 51 1) | 20,1 | 21,7 | 13,2 | 6,1 |
1) En acier résistant à la corrosion 1.4310
Montagevorschlage
Taille des billes porteuses | Cotes de montage (mm) Avec bague de tolérance (TR) | |||||
Numéros d'article | ||||||
Bague de tolérance | D2 +0,5 | DE | D3 +0,5 | b +0,2 | c +0,2 | |
22 | R0810 050 08 1) | 52,5 | 52,10 +0,2 | 39,2 | 13,6 | 11,1 |
45 | R0810 085 01 1) | 88,0 | 87,55 +0,3 | 66,8 | 24,2 | 19,1 |
1) En acier à ressorts 1.1248, alternativement 1.8159
Montage des billes porteuses avec bague de tolérance
Référence pièce
|
---|
R081001951 |
R081003605 |
R081004551 |
R081005008 |
R081008501 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Température de fonctionnement admissible | Code fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.70 € | 20 |
Jour même
Stock | 19 x 6 | -20°C...+250°C | AN19X6N | ||
0.94 € | 40 | 2 jours | 36 x 12 | -20°C...+200°C | AN36X12 | ||
1.28 € | 80 | 3 jours | 45 x 12 | -20°C...+250°C | AN45X12N | ||
1.07 € | 20 | 3 jours | 50 x 11 | -20°C...+200°C | AN50X11 | ||
2.77 € | 20 | 3 jours | 85 x 19 | -20°C...+200°C | AN85X19 |
Loading...
Type | Montage rapide et économique | Avec trou inférieur | Non |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille
Température de fonctionnement admissible
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles