Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
305701 C-2Z |
305702 C-2Z |
305703 C-2Z |
305704 C-2Z |
305705 C-2Z |
305706 C-2Z |
305707 C-2Z |
305800 C-2Z |
305802 C-2Z |
305803 C-2Z |
305804 C-2Z |
305805 C-2Z |
305806 C-2Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de rouleau | Diamètre intérieur (mm) | Poids (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.93 € | 1 | 17 jours | - | 12 | 80.0 | - | ||
43.44 € | 1 | 12 jours | - | 15 | 101.0 | - | ||
46.77 € | 1 | 17 jours | - | 17 | 161.0 | - | ||
50.11 € | 1 | 12 jours | - | 20 | 223.0 | - | ||
59.23 € | 1 | 12 jours | - | 25 | 321.0 | - | ||
69.97 € | 1 | 17 jours | - | 30 | 485.0 | 7316572077047 | ||
80.02 € | 1 | 17 jours | - | 35 | 651.0 | - | ||
41.93 € | 1 | 12 jours | Bague externe sphérique | 10 | 64.0 | 7318577742681 | ||
43.44 € | 1 | 7 jours | Bague externe sphérique | 15 | 102.0 | - | ||
46.77 € | 1 | 12 jours | Bague externe sphérique | 17 | 161.0 | - | ||
50.11 € | 1 | 12 jours | Bague externe sphérique | 20 | 215.0 | - | ||
59.23 € | 1 | 12 jours | Bague externe sphérique | 25 | 321.0 | - | ||
69.97 € | 1 | 12 jours | Bague externe sphérique | 30 | 485.0 | - |
Loading...
Matériau | Palier acier | Rangées de billes | Roulement à deux rangées | Joint | Couvercle des deux côtés |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température | -20 à +120 degrés |
Configurer
Propriétés de base
Type de rouleau
Diamètre intérieur(mm)
Poids(g)
EAN
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles