Roulements à billes à contact angulaire série AC3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3204 AC3
3206 AC3
3207 AC3
3210 AC3
3211 AC3
3212 AC3
3213 AC3
3214 AC3
3216 AC3
3217 AC3
3220 AC3
3222 AC3
3304 AC3
3305 AC3
3307 AC3
3308 AC3
3310 AC3
3311 AC3
3314 AC3
3315 AC3
3317 AC3
3318 AC3
3319 AC3
3320 AC3
3322 AC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
EAN Plage de température Poids
(g)

37.97 €

1 4 jours -7316571820620-20 à +150 degrés157.0

59.19 €

1 17 jours -7316571185460-20 à +150 degrés293.0

61.96 €

1 12 jours -7316571557397-20 à +150 degrés400.0

104.81 €

1 17 jours -7316571557052-20 à +150 degrés680.0

102.43 €

1 4 jours 33.37316570790610-20 à +150 degrés954.0

117.56 €

1 4 jours -7316570884869-20 à +150 degrés1279.0

159.65 €

1 4 jours -7316570067194-20 à +150 degrés1687.0

188.31 €

1 17 jours -7316570292749-20 à +150 degrés1833.0

248.08 €

1 4 jours -7316570465594-20 à +150 degrés2350.0

312.68 €

1 4 jours -7316570540437-20 à +150 degrés3030.0

538.33 €

1 4 jours 60.37316570579932-20 à +150 degrés5757.0

861.80 €

1 4 jours 69.87316570994650-20 à +150 degrés7992.0

64.53 €

1 17 jours -7316571821870-20 à +150 degrés221.0

69.19 €

1 17 jours -7316571557069-20 à +150 degrés351.0

85.27 €

1 17 jours -7316571185521-20 à +150 degrés756.0

107.05 €

1 17 jours -7316571185538-20 à +150 degrés1070.0

140.67 €

1 4 jours -7316570683349-20 à +150 degrés1716.0

179.79 €

1 4 jours -7316570404050-20 à +150 degrés2255.0

350.19 €

1 4 jours -7316570197754-20 à +150 degrés4386.0

452.50 €

1 4 jours 68.37316570165562-20 à +150 degrés5332.0

733.43 €

1 4 jours -7316570747935-20 à +150 degrés7494.0

788.80 €

1 4 jours -7316570553741-20 à +150 degrés8435.0

1,775.07 €

1 4 jours 77.87316570036435-20 à +150 degrés9656.0

1,763.23 €

1 4 jours 82.67316570718058-20 à +150 degrés12460.0

1,919.00 €

1 4 jours 92.17316570577525-20 à +200 degrés17520.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 6 Nombre de rangées de bagues de roulement Double Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Version standard Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Angle de contact 30 degrés Étanchéité Roulement fermé

Assistance technique