Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57.91 € | 1 | 12 jours | 7316571192635 | -20 à +150 degrés | 70.0 | ||
62.62 € | 1 | 17 jours | 7316577149701 | -20 à +150 degrés | 135.0 | ||
55.13 € | 1 | 4 jours | 7316577149725 | -20 à +150 degrés | 207.0 | ||
80.20 € | 1 | 4 jours | 7316576632877 | -20 à +150 degrés | 385.0 | ||
103.06 € | 1 | 17 jours | 7316576633034 | -20 à +150 degrés | 442.0 | ||
109.32 € | 1 | 17 jours | 7316576633201 | -20 à +150 degrés | 491.0 | ||
145.52 € | 1 | 4 jours | 7316576633416 | -20 à +150 degrés | 846.0 | ||
165.87 € | 1 | 4 jours | 7316577149800 | -20 à +150 degrés | 1098.0 | ||
186.92 € | 1 | 4 jours | 7316576633560 | -20 à +150 degrés | 1291.0 | ||
219.05 € | 1 | 4 jours | 7316576633591 | -20 à +150 degrés | 1580.0 | ||
270.60 € | 1 | 4 jours | 7316577149961 | -20 à +150 degrés | 1994.0 | ||
389.70 € | 1 | 4 jours | 7316577150134 | -20 à +150 degrés | 2954.0 | ||
385.70 € | 1 | 4 jours | 7316577068576 | -20 à +150 degrés | 3610.0 | ||
71.67 € | 1 | 17 jours | 7316576633768 | -20 à +150 degrés | 245.0 | ||
65.83 € | 1 | 4 jours | 7316576633843 | -20 à +150 degrés | 366.0 | ||
77.85 € | 1 | 4 jours | 7316577091437 | -20 à +150 degrés | 485.0 | ||
90.97 € | 1 | 4 jours | 7316576634079 | -20 à +150 degrés | 674.0 | ||
122.70 € | 1 | 4 jours | 7316576634154 | -20 à +150 degrés | 898.0 | ||
138.28 € | 1 | 4 jours | 7316577086396 | -20 à +150 degrés | 1158.0 | ||
238.80 € | 1 | 4 jours | 7316577065810 | -20 à +150 degrés | 2826.0 | ||
489.57 € | 1 | 4 jours | 7316577095572 | -20 à +150 degrés | 5531.0 | ||
931.88 € | 1 | 4 jours | 7316577101761 | -20 à +200 degrés | 10814.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 5 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Steel | Disposition | Paire de roulements à faible jeu axial en configuration O et X | Cage | Cage en laiton |
Jeu | Jeu radial normal | Angle de contact | 40 degrés | Étanchéité | Roulement fermé |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Plage de température
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles