Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.88 € | 1 | 7 jours | 7316576649684 | 36.0 | ||
31.78 € | 1 | 17 jours | 7316576649707 | 45.0 | ||
35.18 € | 1 | 17 jours | 7316577067654 | 64.0 | ||
38.02 € | 1 | 17 jours | 7316576649752 | 102.0 | ||
41.19 € | 1 | 12 jours | 7316577149718 | 126.0 | ||
58.51 € | 1 | 17 jours | 7316576632983 | 356.0 | ||
65.15 € | 1 | 17 jours | 7316576633096 | 416.0 | ||
71.10 € | 1 | 17 jours | 7316577292193 | 453.0 | ||
84.36 € | 1 | 17 jours | 7316577149756 | 616.0 | ||
88.23 € | 1 | 4 jours | 7316577292209 | 777.0 | ||
91.00 € | 1 | 4 jours | 7316577292216 | 1008.0 | ||
127.30 € | 1 | 4 jours | 7316576633577 | 1172.0 | ||
141.30 € | 1 | 4 jours | 7316576633607 | 1430.0 | ||
201.21 € | 1 | 17 jours | 7316576633638 | 1827.0 | ||
273.82 € | 1 | 4 jours | 7316577086662 | 2682.0 | ||
294.20 € | 1 | 4 jours | 7316577086686 | 3210.0 | ||
400.77 € | 1 | 4 jours | 7316570449525 | 3820.0 | ||
450.58 € | 1 | 4 jours | 7316577150325 | 4436.0 | ||
54.98 € | 1 | 17 jours | 7316576650413 | 81.0 | ||
43.15 € | 1 | 17 jours | 7316576633683 | 111.0 | ||
46.45 € | 1 | 17 jours | 7316576650451 | 136.0 | ||
44.84 € | 1 | 17 jours | 7316577292223 | 223.0 | ||
55.61 € | 1 | 12 jours | 7316576650529 | 444.0 | ||
66.94 € | 1 | 17 jours | 7316577067821 | 611.0 | ||
65.32 € | 1 | 4 jours | 7316576634161 | 812.0 | ||
87.48 € | 1 | 4 jours | 7316577092526 | 1038.0 | ||
126.90 € | 1 | 4 jours | 7316576634451 | 1708.0 | ||
151.48 € | 1 | 4 jours | 7316576634499 | 2100.0 | ||
160.28 € | 1 | 4 jours | 7316576634529 | 2546.0 | ||
266.58 € | 1 | 17 jours | 7316577094575 | 3064.0 | ||
397.43 € | 1 | 4 jours | 7316577094599 | 4975.0 | ||
519.47 € | 1 | 4 jours | 7316577151230 | 5771.0 | ||
578.57 € | 1 | 4 jours | 7316577065896 | 7171.0 | ||
847.17 € | 1 | 4 jours | 7316577151360 | 9712.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 5 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Steel | Disposition | Paire de roulements à faible jeu axial en configuration O et X | Cage | Cage en polyamide |
Jeu | Jeu radial normal | Angle de contact | 40 degrés | Étanchéité | Roulement fermé |
Plage de température | -20 à +120 degrés |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles