Roulements à billes à contact angulaire série BGAM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7224 BGAM
7226 BGAM
7230 BGAM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Plage de température Poids
(g)

671.85 €

1 4 jours 7316570926644-20 à +150 degrés5893.0

860.45 €

1 4 jours 7316571127149-20 à +150 degrés6763.0

1,316.63 €

1 4 jours 7316570032413-20 à +200 degrés10830.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Paire de roulements à faible précharge en configuration O et X Cage Cage en laiton
Jeu Jeu radial normal Angle de contact 40 degrés Étanchéité Roulement fermé

Assistance technique