Roulements rigides à billes série 2RS1C3GJN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6008 -2RS1C3GJN
6009 -2RS1C3GJN
6010 -2RS1C3GJN
6011-2RS1C3GJN
6207 -2RS1C3GJN
6208 -2RS1C3GJN
6209-2RS1C3GJN
6212 -2RS1C3GJN
6213 -2RS1C3GJN
6214-2RS1C3GJN
6306 -2RS1C3GJN
6307 -2RS1C3GJN
6308 -2RS1C3GJN
6309 -2RS1C3GJN
6310 -2RS1C3GJN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) EAN Poids
(g)

29.21 €

1 17 jours Grade 6-191.0

37.95 €

1 17 jours Grade 67316571554815244.0

43.98 €

1 17 jours Grade 67316571554891277.0

56.19 €

1 17 jours Grade 67316571555041390.0

29.63 €

1 12 jours Grade 6-290.0

39.24 €

1 17 jours Grade 67316571549941365.0

47.91 €

1 17 jours Grade 67316571571881420.0

76.78 €

1 4 jours Grade 67316571553757824.0

118.55 €

1 17 jours Grade 073165715538321058.0

131.42 €

1 17 jours Grade 073165715538631141.0

31.65 €

1 12 jours Grade 6-352.0

42.61 €

1 17 jours Grade 67316571539225458.0

60.24 €

1 12 jours Grade 6-630.0

75.96 €

1 17 jours Grade 67316571544076847.0

92.03 €

1 4 jours Grade 6-1089.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge Plage de température -20 à +150 degrés

Assistance technique