Roulements rigides à billes série 2RS1C3GJNVP101

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6305/17 -2RS1C3GJNVP101

Référence pièce
6305/17 -2RS1C3GJNVP101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

46.96 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 6 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement EAN 7316571574400
Bague extérieure Sans flasque/gorge Plage de température -20 à +120 degrés Poids(g) 272.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série 2RS1C3GJNVP101, le numéro d'article est le suivant: 6305/17 -2RS1C3GJNVP101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6305/17 -2RS1C3GJNVP101.

Assistance technique