Roulements rigides à billes série 2RSHNR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6002-2RSHNR
6004 -2RSHNR
6202 -2RSHNR
6204 -2RSHNR
6205 -2RSHNR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

15.51 €

1 12 jours 731657181888734.0

13.95 €

1 17 jours -73.0

11.80 €

1 12 jours 731657182205143.0

14.78 €

1 17 jours 7316571823584110.0

16.91 €

1 12 jours -130.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Type de bague externe With Groove for Retaining Ring Précision (JIS) Grade 5
Bague externe With Outer Ring Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Isolé électriquement Non isolé électriquement Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique