Roulements rigides à billes série 2RSLTN9C3VT162

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6004-2RSLTN9C3VT162

Référence pièce
6004-2RSLTN9C3VT162
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.37 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en polyamide
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement EAN 7316571824116
Bague extérieure Sans flasque/gorge Étanchéité Joint d´étanchéité non frottant des deux côtés Plage de température -20 à +120 degrés
Poids(g) 64.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série 2RSLTN9C3VT162, le numéro d'article est le suivant: 6004-2RSLTN9C3VT162.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6004-2RSLTN9C3VT162.

Assistance technique