Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213.50 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316570002188 | 1200.0 | ||
14.15 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316570726589 | 185.0 | ||
30.96 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316570613902 | 395.0 | ||
74.05 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316570629118 | 850.0 | ||
114.53 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316571139203 | 1199.0 | ||
125.92 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316577100931 | 1225.0 | ||
236.70 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316570487329 | 3200.0 | ||
7.58 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316570987331 | 62.0 | ||
10.42 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316570847994 | 125.0 | ||
13.85 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316570608823 | 193.0 | ||
18.24 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316575803551 | 281.0 | ||
24.21 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316570063035 | 352.0 | ||
29.59 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316576618307 | 404.0 | ||
34.98 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577737946 | 442.0 | ||
44.36 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316570653861 | 591.0 | ||
72.16 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316577066503 | 997.0 | ||
80.23 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316577100979 | 1064.0 | ||
87.27 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316577738363 | 1157.0 | ||
111.11 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316577099570 | 1430.0 | ||
131.00 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316576618666 | 1751.0 | ||
172.98 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 2159.0 | ||
194.83 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316570642360 | 2548.0 | ||
358.83 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316577094155 | 4336.0 | ||
415.14 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316577065612 | 5600.0 | ||
36.89 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316574600076 | 817.0 | ||
77.82 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316576619489 | 1675.0 | ||
105.58 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316570991024 | 2045.0001 | ||
110.83 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316577099242 | 2487.0 | ||
155.37 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316577098641 | 2994.0 | ||
187.34 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316576619618 | 3537.0 | ||
206.00 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316577297945 | 4160.0 | ||
250.15 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316576621017 | 4903.0 | ||
321.37 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316577068507 | 5723.0 | ||
405.31 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316577066381 | 6984.0 | ||
565.83 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316577297976 | 9482.0 | ||
653.45 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 12455.0 | ||
161.37 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316577663924 | 1899.0 | ||
661.23 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316570905991 | 5724.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial fortement augmenté |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge | Étanchéité | Roulement fermé |
Plage de température | -20 à +150 degrés |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles