• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements rigides à billes série MC4VL0241

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6214 MC4VL0241
6308 MC4VL0241
6316 MC4VL0241
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) EAN Poids
(g)

774.30 €

1 4 jours Grade 0-1266.0

821.03 €

1 4 jours Grade 67316571187877750.0

1,165.80 €

1 4 jours Grade 073165714290694358.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial fortement augmenté
Isolé électriquement Isolation électrique des surfaces extérieures des conf. O et R (jusqu’à 1.000 V) Bague extérieure Sans flasque/gorge Étanchéité Roulement fermé
Plage de température -20 à +150 degrés

Assistance technique