Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.85 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316576679469 | 222.0 | ||
63.35 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316576679575 | 393.0 | ||
88.06 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316576679704 | 499.0 | ||
100.47 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316576679766 | 676.0 | ||
117.63 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316576679827 | 852.0 | ||
146.21 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316576679896 | 1100.0 | ||
74.66 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316576680205 | 355.0 | ||
- | 1 | Devis | Grade 6 | 7316576680311 | 686.0 | ||
93.11 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316576680380 | 903.0 | ||
117.93 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316576680441 | 1167.0 | ||
199.48 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316576680571 | 1922.0 | ||
235.31 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316576680632 | 2343.0 | ||
12.94 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316570231731 | 79.0 | ||
22.45 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577736666 | 194.0 | ||
27.89 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | - | 264.0 | ||
42.29 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577293244 | 264.0 | ||
43.58 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | - | 386.0 | ||
61.06 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | - | 430.0 | ||
56.63 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577612922 | 443.0 | ||
69.22 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316570217377 | 624.0 | ||
86.07 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 659.0 | ||
127.44 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316576621468 | 920.0 | ||
107.15 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316577302571 | 932.0 | ||
161.76 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316577061959 | 1188.0 | ||
163.98 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316576618192 | 1272.0 | ||
12.33 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316570437720 | 37.0 | ||
9.85 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316577099594 | 44.0 | ||
14.10 € | 1 | 12 jours | Grade 5 | 7316577096616 | 130.0 | ||
18.08 € | 1 | 12 jours | Grade 6 | 7316577741073 | 198.0 | ||
23.29 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577741202 | 291.0 | ||
35.45 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577094353 | 435.0 | ||
40.98 € | 1 | 12 jours | Grade 6 | 7316577737991 | 462.0 | ||
58.85 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316577612960 | 782.0 | ||
122.34 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316577738318 | 1114.0 | ||
97.23 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316577738417 | 1180.0 | ||
189.46 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316570025057 | 2261.0 | ||
15.50 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316577297709 | 142.0 | ||
53.34 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577062017 | 838.0 | ||
66.78 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316577303028 | 1070.0 | ||
88.13 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316577612854 | 1429.0 | ||
110.10 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316577741974 | 1738.0 | ||
122.00 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316577098924 | 2142.0 | ||
139.47 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316577742117 | 2541.0 | ||
106.97 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316570134483 | 970.0 | ||
137.58 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316570772074 | 1573.0 | ||
171.70 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316571120034 | 1947.0 | ||
211.03 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316570650525 | 2359.0 | ||
237.50 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316571147437 | 2865.0 | ||
298.56 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316570341478 | 3353.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Type de bague externe | With Groove for Retaining Ring | Bague externe | With Outer Ring |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel | Alésage | Alésage cylindrique |
Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal | Isolé électriquement | Non isolé électriquement |
Étanchéité | Roulement fermé | Plage de température | -20 à +150 degrés |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles