Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148.16 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316570846294 | 1510.0 | ||
5.34 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316571364650 | 19.0 | ||
5.76 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316571364698 | 21.0 | ||
6.30 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316571364742 | 29.0 | ||
6.66 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316571364773 | 38.0 | ||
8.43 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316571364810 | 77.0 | ||
10.39 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571364841 | 115.0 | ||
12.87 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571364889 | 150.0 | ||
15.03 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316571364933 | 188.0 | ||
20.43 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316577116376 | 239.0 | ||
24.30 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571364988 | 261.0 | ||
31.06 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571366555 | 379.0 | ||
4.77 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316570888096 | 12.0 | ||
6.27 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316571367057 | 31.0 | ||
7.06 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316571367217 | 44.0 | ||
9.27 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316571367392 | 104.0 | ||
10.89 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316571367460 | 127.00001 | ||
14.15 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571368863 | 196.0 | ||
19.09 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571368986 | 285.0 | ||
36.53 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571369327 | 451.0 | ||
75.44 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316571369648 | 1003.99994 | ||
83.93 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316571369730 | 1073.0 | ||
94.23 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316571369839 | 1172.0 | ||
116.23 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316571369945 | 1466.0 | ||
125.50 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316571370026 | 1779.0 | ||
187.34 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316571370071 | 2204.0 | ||
368.50 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316571370170 | 4411.0 | ||
7.91 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316571370323 | 80.0 | ||
8.96 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316571370392 | 110.0 | ||
10.37 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316571370477 | 143.0 | ||
13.03 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571370910 | 221.0 | ||
17.55 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571370903 | 345.0 | ||
23.52 € | 1 | 12 jours | Grade 6 | 7316571370743 | 449.0 | ||
33.27 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316570174458 | 618.0 | ||
42.02 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571366135 | 874.0 | ||
69.82 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316571366302 | 1353.0 | ||
88.76 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316571367637 | 1692.0 | ||
108.77 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316571367705 | 2072.0 | ||
137.18 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316571367774 | 2518.0 | ||
180.06 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316571367811 | 3028.0 | ||
211.79 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316571367842 | 3591.0 | ||
425.63 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316571367958 | 5689.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge | Étanchéité | Couvercle d'un côté |
Plage de température | -20 à +150 degrés |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles