Roulements-inserts série 2RF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YAR205-100-2RF
YAR206 -2RF
YAR207-104 -2RF
YAR208-108 -2RF
YAR208 -2RF
YAR209-112 -2RF
YAR209 -2RF
YAR210 -2RF
YAR211-2RF
YAR212 -2RF
YAR213-208 -2RF
YAR213 -2RF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

26.82 €

1 17 jours 25.434.17316571092751185.0

25.77 €

1 12 jours --7316570176469301.0

39.60 €

1 17 jours 31.7542.97316571069968498.0

47.36 €

1 17 jours 38.1-7316570966282638.0

37.37 €

1 12 jours --7316570207361593.0

52.80 €

1 17 jours 44.45-7316570224139682.0

41.67 €

1 17 jours --7316570134988660.0

42.01 €

1 12 jours -51.67316570500554752.0

57.55 €

1 17 jours -55.673165711164261025.0

72.88 €

1 12 jours -65.173165706304731397.0

104.40 €

1 4 jours -68.373165701813881850.0

86.99 €

1 17 jours -68.3-1760.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Type de bague externe Spherical Surface Précision (JIS) Grade 0
Bague externe With Outer Ring Matériau de l'élément de roulement Steel Fixation Broches filetées
Bague intérieure Bague intérieure débordante des deux côtés Étanchéité Joints frottant des deux côtés Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique