Roulements à billes à auto-alignement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1218
1219
1314
1318
1320
2217
2220
2222
2302
2306
2310
2311
2312
2314
2316
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

166.02 €

1 17 jours -73165766054202454.0

211.04 €

1 17 jours -73165766054443070.0

193.68 €

1 17 jours -73165766050863000.0

410.68 €

1 4 jours 45.00173165766056285750.0

595.22 €

1 4 jours -73165766056738300.0

257.83 €

1 4 jours -73165766086432520.0

510.78 €

1 4 jours -73165714821704933.0

628.43 €

1 4 jours --6940.0

26.42 €

1 4 jours -7316576608674114.0

57.40 €

1 17 jours -7316576608728496.0

112.24 €

1 4 jours -73165766051471615.0

138.72 €

1 4 jours -73165766052152086.0

161.67 €

1 4 jours -73165766052532600.0

243.85 €

1 4 jours -73165770559653950.0

401.10 €

1 4 jours -73165708958035744.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Étanchéité Roulement fermé Plage de température -30 à +150 degrés

Assistance technique