Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 7316570017328 | 34.0 | ||
27.66 € | 1 | 17 jours | 7316576623073 | 49.0 | ||
28.88 € | 1 | 17 jours | 7316577052360 | 73.0 | ||
23.91 € | 1 | 17 jours | 7316577296528 | 216.0 | ||
28.19 € | 1 | 17 jours | 7316570016864 | 311.0 | ||
32.98 € | 1 | 7 jours | 7316576625701 | 420.0 | ||
35.89 € | 1 | 17 jours | 7316576621673 | 470.0 | ||
55.31 € | 1 | 17 jours | 7316577041876 | 686.0 | ||
60.97 € | 1 | 17 jours | 7316576624568 | 686.0 | ||
73.55 € | 1 | 17 jours | 7316576605017 | 1114.0 | ||
- | 1 | Devis | 7316574216970 | 1230.0 | ||
30.91 € | 1 | 17 jours | 7316572280430 | 160.0 | ||
36.70 € | 1 | 17 jours | 7316577730336 | 382.0 | ||
64.31 € | 1 | 17 jours | 7316576620744 | 925.0 | ||
69.88 € | 1 | 4 jours | 7316576622267 | 1180.0 | ||
95.05 € | 1 | 17 jours | 7316576624353 | 1550.0 | ||
118.05 € | 1 | 17 jours | 7316576641510 | 1940.0 | ||
143.70 € | 1 | 4 jours | 7316576620782 | 2390.0 | ||
25.79 € | 1 | 17 jours | 7316570829846 | 47.0 | ||
26.00 € | 1 | 17 jours | 7316577061379 | 56.0 | ||
26.50 € | 1 | 17 jours | 7316572102657 | 83.0 | ||
27.29 € | 1 | 17 jours | 7316570017205 | 125.0 | ||
28.98 € | 1 | 17 jours | 7316577044143 | 143.0 | ||
32.27 € | 1 | 17 jours | 7316571022468 | 245.0 | ||
40.08 € | 1 | 17 jours | 7316577737496 | 383.0 | ||
45.74 € | 1 | 17 jours | 7316577032478 | 481.0 | ||
50.30 € | 1 | 17 jours | 7316570129663 | 533.0 | ||
49.63 € | 1 | 4 jours | 7316570648287 | 556.0 | ||
54.84 € | 1 | 4 jours | 7316572442500 | 774.0 | ||
73.82 € | 1 | 4 jours | 7316576621307 | 1044.0 | ||
91.53 € | 1 | 17 jours | 7316577056467 | 1391.0 | ||
180.30 € | 1 | 4 jours | 7316577737694 | 1995.0 | ||
46.12 € | 1 | 17 jours | 7316576641763 | 307.0 | ||
67.02 € | 1 | 17 jours | 7316576622144 | 656.0 | ||
65.91 € | 1 | 4 jours | 7316576639210 | 884.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Étanchéité | Roulement fermé | Plage de température | -30 à +120 degrés |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles