Roulements à billes à auto-alignement série K.M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2219 K.M
2220 K.M
2222 K.M
2317 K.M
2318 K.M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

527.65 €

1 4 jours 73165770633664160.0

428.97 €

1 4 jours 73165770633735023.0

523.70 €

1 4 jours 73165770020687254.0

764.42 €

1 4 jours 73165766058647160.0

864.90 €

1 4 jours 73165766088108320.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage conique (1:12) Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial normal
Étanchéité Roulement fermé Plage de température -30 à +150 degrés

Assistance technique