• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à billes à auto-alignement série K-2RS1TN9C3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2206 K-2RS1TN9C3

Référence pièce
2206 K-2RS1TN9C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.57 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage conique (1:12) Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Plage de température -30 à +100 degrés Poids(g) 260.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à auto-alignement série K-2RS1TN9C3, le numéro d'article est le suivant: 2206 K-2RS1TN9C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2206 K-2RS1TN9C3.

Assistance technique