Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7003 ACD/P4A |
7009 ACD/P4A |
7010 ACD/P4A |
7011 ACD/P4A |
7012 ACD/P4A |
7013 ACD/P4A |
7014 ACD/P4A |
7022 ACD/P4A |
709 ACD/P4A |
71908 ACD/P4A |
71912 ACD/P4A |
71932 ACD/P4A |
7206 ACD/P4A |
7207 ACD/P4A |
7215 ACD/P4A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
148.78 € | 1 | 4 jours | 7316570721355 | 37.0 | ||
209.13 € | 1 | 4 jours | 7316570474787 | 250.0 | ||
216.22 € | 1 | 4 jours | 7316570185065 | 249.0 | ||
253.58 € | 1 | 4 jours | 7316570347944 | 370.0 | ||
278.83 € | 1 | 4 jours | 7316570853216 | 395.0 | ||
304.10 € | 1 | 4 jours | 7316577651754 | 420.0 | ||
322.23 € | 1 | 4 jours | 7316570532302 | 585.0 | ||
715.28 € | 1 | 4 jours | 7316571062549 | 1930.0 | ||
141.73 € | 1 | 4 jours | 7316574892549 | 15.0 | ||
187.69 € | 1 | 17 jours | - | 116.0 | ||
261.68 € | 1 | 4 jours | 7316570272192 | 187.0 | ||
- | 1 | Devis | 7316570513417 | 2640.0 | ||
162.65 € | 1 | 4 jours | 7316570984491 | 194.0 | ||
184.90 € | 1 | 4 jours | 7316570555783 | 282.0 | ||
474.83 € | 1 | 4 jours | 7316570638820 | 1170.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 4 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Disposition | Roulement universel simple | Cage | Cage en polyamide | Angle de contact | 25 degrés |
Précontrainte | Précharge légère | Étanchéité | Roulement fermé | Plage de température | -30 à +100 degrés |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles