Paliers de fusée série ACDGB/P4A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7008 ACDGB/P4A
7009 ACDGB/P4A
7010 ACDGB/P4A
7011 ACDGB/P4A
7014 ACDGB/P4A
7016 ACDGB/P4A
7020 ACDGB/P4A
7022 ACDGB/P4A
7026 ACDGB/P4A
71908 ACDGB/P4A
71909 ACDGB/P4A
71910 ACDGB/P4A
71911 ACDGB/P4A
71914 ACDGB/P4A
7208 ACDGB/P4A
7210 ACDGB/P4A
7215 ACDGB/P4A
7216 ACDGB/P4A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

200.31 €

1 17 jours 7316570936414188.0

219.36 €

1 17 jours 7316570057966231.0

226.80 €

1 17 jours 7316570232141249.0

266.02 €

1 17 jours 7316570340594399.0

395.85 €

1 4 jours 7316570181661587.0

452.57 €

1 4 jours 7316570719154842.0

663.83 €

1 4 jours 73165708178051242.0

787.23 €

1 4 jours 73165702586391930.0

950.83 €

1 4 jours 73165709176733180.0

191.82 €

1 17 jours 7316570734638110.0

215.72 €

1 4 jours 7316570765236131.0

223.50 €

1 4 jours 7316570190793133.0

262.42 €

1 4 jours 7316570556889176.0

372.52 €

1 4 jours 7316570918823328.0

260.18 €

1 4 jours 7316574543052367.0

292.48 €

1 17 jours -454.0

-

1 Devis 73165700806501170.0

567.10 €

1 4 jours 73165707668371457.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 4 Matériau de l'élément de roulement Steel
Disposition Roulement universel simple Cage Cage en polyamide Angle de contact 25 degrés
Précontrainte Précharge moyenne Étanchéité Roulement fermé Plage de température -30 à +100 degrés

Assistance technique