Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sens du filetage de connexion | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Type de filetage | Poids (g) | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.90 € | 1 | 17 jours | Filetage à pas à droite | 84 | 25 | Filetage mâle | 1315.0 | 7316572052631 | ||
222.50 € | 1 | 4 jours | Filetage à pas à droite | 94 | 28 | Filetage mâle | 1900.0 | 7316572082102 | ||
269.68 € | 1 | 17 jours | Filetage à pas à droite | 104 | 32 | Filetage mâle | 2550.0 | 7316572055953 | ||
- | 1 | Devis | Filetage à pas à droite | 114 | 35 | Filetage mâle | 3900.0 | 7316572049167 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 jours | Filetage à pas à droite | 137 | 44 | Filetage mâle | 6250.0 | 7316572111086 | ||
283.33 € | 1 | 4 jours | Filetage à pas à droite | 94 | 28 | Filetage mâle | 1850.0 | 7316572082195 | ||
370.31 € | 1 | 17 jours | Filetage à pas à droite | 114 | 35 | Filetage mâle | 3420.0 | 7316572049181 | ||
165.90 € | 1 | 17 jours | Filetage à pas à droite | 84 | 25 | Filetage mâle | 1314.0 | 7316572052648 | ||
380.97 € | 1 | 4 jours | Filetage à pas à droite | 114 | 35 | Filetage mâle | 3900.0 | 7316572049174 | ||
661.37 € | 1 | 4 jours | Filetage à pas à droite | 137 | 44 | Filetage mâle | 6720.0 | 7316572111116 | ||
425.89 € | 1 | 17 jours | Filetage à pas à droite | 114 | 35 | Filetage mâle | 3345.0 | 7316572049198 | ||
205.76 € | 1 | 17 jours | - | 84 | 25 | Filetage femelle | 1400.0 | 7316572057087 | ||
354.60 € | 1 | 4 jours | - | 104 | 32 | Filetage femelle | 3200.0 | 7316572055977 | ||
725.37 € | 1 | 4 jours | - | 137 | 44 | Filetage femelle | 8001.0005 | 7316572111123 | ||
461.47 € | 1 | 4 jours | - | 114 | 35 | Filetage femelle | 3975.0 | 7316572049228 | ||
223.28 € | 1 | 4 jours | - | 84 | 25 | Filetage femelle | 1400.0 | 7316572057094 |
Loading...
Entretien | Version sans entretien | Joint | Joint d´étanchéité de contact à trois lèvres des deux côtés |
---|
Configurer
Propriétés de base
Sens du filetage de connexion
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Type de filetage
Poids(g)
GTIN/EAN
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles