Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur maximale de tête W (mm) | Hauteur maximale de tête H (mm) | Longueur maximale de tête L (mm) | Type de connexion électrique | Type de sortie de commutation | Longueur d’onde du capteur (nm) | Matériau de la surface optique | Distance de commutation maximale (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.59 € | 1 | Devis | 30 | 30 | 102 | Connexion à vis | PNP | - | Verre | 6000 | OJ3000-M1K-E23 | |||
- | 1 | Devis | 18 | 45 | 38 | Câble | PNP | - | Plastique | 7000 | MLV13-54/32/40b/115 | |||
- | 1 | Devis | 18 | 45 | 38 | Connecteur M12 | PNP | - | Plastique | 7000 | MLV13-54/32/40b/73c | |||
100.81 € | 1 | Devis | 7.5 | 24 | 11.2 | Câble | PNP | 630 | Verre | 1400 | OBR1000-R2-E2 | |||
107.18 € | 1 | Devis | 7.5 | 24 | 11.2 | Câble avec connecteur | PNP | 630 | Verre | 1400 | OBR1000-R2-E2-0,2M-V31 | |||
97.88 € | 1 | Devis | 7.5 | 26 | 13.8 | Câble | PNP | 630 | Verre | 1400 | OBR1000-R3-E2 | |||
103.71 € | 1 | Devis | 7.5 | 26 | 13.8 | Câble avec connecteur | PNP | 630 | Verre | 1400 | OBR1000-R3-E2-0,2M-V31 | |||
105.16 € | 1 | Devis | 15 | 50.6 | 41.7 | Connecteur M8 | PNP/NPN | - | Plastique | 18500 | OBR15M-R200-2EP-IO-V31 | |||
105.16 € | 1 | Devis | 15 | 50.6 | 41.7 | Connecteur M12 | PNP/NPN | - | Plastique | 18500 | OBR15M-R200-2EP-IO-V1 | |||
105.16 € | 1 | Devis | 15 | 50.6 | 41.7 | Connecteur M12 | PNP/NPN | - | Plastique | 18500 | OBR15M-R200-2EP-IO-V15 | |||
73.47 € | 1 | Devis | 11 | 31 | 20 | Câble | PNP | - | Plastique | 4500 | ML100-54/103/115 | |||
73.47 € | 1 | Devis | 11 | 31 | 20 | Connecteur M8 | NPN | - | Plastique | 4500 | ML100-54/95/102 | |||
73.47 € | 1 | Devis | 11 | 31 | 20 | Connecteur M8 | PNP | - | Plastique | 4500 | ML100-54/95/103 | |||
73.47 € | 1 | Devis | 11 | 31 | 20 | Connecteur M8 | NPN | - | Plastique | 4500 | - | |||
73.47 € | 1 | Devis | 11 | 31 | 20 | Connecteur M8 | PNP | - | Plastique | 4500 | - | |||
73.47 € | 1 | Devis | 11 | 31 | 20 | Câble | PNP | - | Plastique | 4500 | - | |||
105.16 € | 1 | Devis | 15 | 50.6 | 41.7 | Connecteur M12 | PNP/NPN | - | Plastique | 18500 | - | |||
105.16 € | 1 | Devis | 15 | 50.6 | 41.7 | Connecteur M12 | PNP/NPN | - | Plastique | 18500 | - | |||
105.16 € | 1 | Devis | 15 | 50.6 | 41.7 | Connecteur M8 | PNP/NPN | - | Plastique | 18500 | - | |||
100.81 € | 1 | Devis | 7.5 | 24 | 11.2 | Câble | PNP | 630 | Verre | 1400 | - | |||
107.18 € | 1 | Devis | 7.5 | 24 | 11.2 | Câble avec connecteur | PNP | 630 | Verre | 1400 | - | |||
97.88 € | 1 | Devis | 7.5 | 26 | 13.8 | Câble | PNP | 630 | Verre | 1400 | - | |||
103.71 € | 1 | Devis | 7.5 | 26 | 13.8 | Câble avec connecteur | PNP | 630 | Verre | 1400 | - |
Loading...
Couleur du voyant de détection | Rouge | Type de tension | DC | Matériau du boîtier | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Type de construction du boîtier | Parallélépipédique | Type de lumière | Lumière rouge polarisée |
Configurer
Propriétés de base
Largeur maximale de tête W(mm)
Hauteur maximale de tête H(mm)
Longueur maximale de tête L(mm)
Type de connexion électrique
Type de sortie de commutation
Longueur d’onde du capteur(nm)
Matériau de la surface optique
Distance de commutation maximale(mm)
Type
Propriétés optionnelles