Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
132618 |
418101 |
418102 |
421388 |
DF12-11-3K/145/151 |
DF20/35A/49/124 |
DF20/49/124 |
DF20/B/49/124 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur maximale de tête W (mm) | Hauteur maximale de tête H (mm) | Longueur maximale de tête L (mm) | Matériau du boîtier | Distance de fonctionnement nominale (mm) | Matériau de la surface optique | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
687.01 € | 1 | Devis | 41.5 | 49 | 15 | Zinc | 11 | Plastique | DF12-11-3K/145/151 | |||
535.84 € | 1 | 5 jours | 33 | 85.5 | 60.8 | Plastique | 9.5 | Verre | DF20/49/124 | |||
- | 1 | Devis | 33 | 85.5 | 60.8 | Plastique | 25 | Verre | DF20/35A/49/124 | |||
- | 1 | Devis | 33 | 85.5 | 60.8 | Plastique | 9.5 | Verre | DF20/B/49/124 | |||
687.01 € | 1 | Devis | 41.5 | 49 | 15 | Zinc | 11 | Plastique | - | |||
- | 1 | Devis | 33 | 85.5 | 60.8 | Plastique | 25 | Verre | - | |||
535.84 € | 1 | 5 jours | 33 | 85.5 | 60.8 | Plastique | 9.5 | Verre | - | |||
- | 1 | Devis | 33 | 85.5 | 60.8 | Plastique | 9.5 | Verre | - |
Loading...
Couleur du voyant de détection | 3 couleurs | Type de tension | DC | Type de connexion électrique | Connecteur M12 |
---|---|---|---|---|---|
Type de sortie de commutation | PNP/NPN | Type de construction du boîtier | Parallélépipédique | Type de lumière | LED multicolore |
Configurer
Propriétés de base
Largeur maximale de tête W(mm)
Hauteur maximale de tête H(mm)
Longueur maximale de tête L(mm)
Matériau du boîtier
Distance de fonctionnement nominale(mm)
Matériau de la surface optique
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles