Capteur rétroréfléchissant à laser

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
263384
267075-0121
267075-0122
267075-100025
267075-100027
267075-100033
267075-100298
282035
282037
282069
295670-100035
295670-100085
295670-100087
295670-100088
295670-100288
OBR12M-R100-2EP-IO-0,​3M-V1-L
OBR12M-R100-2EP-IO-L
OBR12M-R100-2EP-IO-V31-L
OBR12M-R101-2EP-IO-L
OBR12M-R101-2EP-IO-V31-L
OBR12M-R103-2EP-IO-V31-L
OBR25M-R200-2EP-IO-V1-L
OBR25M-R200-A5-IO-V1-L
OBR25M-R201-2EP-IO-L
OBR25M-R201-2EP-IO-V1-L
OBR25M-R201-2EP-IO-V31-L
OBR1500-R2F-E2-0,​2M-V31-L
OBR2000-R2-E2-0,​2M-V31-L
OBR2000-R2-E2-L
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à voyant de détection Largeur maximale de tête W
(mm)
Hauteur maximale de tête H
(mm)
Longueur maximale de tête L
(mm)
Type de tension Type de connexion électrique Type de sortie de commutation Classe de protection laser Type de lumière Matériau de la surface optique Distance de commutation maximale
(mm)
Description

198.46 €

1 Devis -1225.54.1-Câble avec connecteurPNP-Lumière rouge polariséePlastique1800OBR1500-R2F-E2-0,2M-V31-L

125.91 €

1 Devis Laser1144.521.5DCConnecteur M8PNP/NPNClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique15000OBR12M-R100-2EP-IO-V31-L

125.91 €

1 Devis Laser13.941.418.3DCConnecteur M8PNP/NPNClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique15000OBR12M-R101-2EP-IO-V31-L

131.90 €

1 Devis Laser1137.121.5DCCâble avec connecteurPNP/NPNClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique15000OBR12M-R100-2EP-IO-0,3M-V1-L

125.91 €

1 Devis Laser1137.121.5DCCâblePNP/NPNClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique15000OBR12M-R100-2EP-IO-L

125.91 €

1 Devis Laser13.933.818.3DCCâblePNP/NPNClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique15000OBR12M-R101-2EP-IO-L

125.91 €

1 Devis Laser1543.926.7DCConnecteur M8PNP/NPNClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique15000OBR12M-R103-2EP-IO-V31-L

140.70 €

1 Devis Laser7.52411.2-CâblePNPClasse 1Diode laser, lumière rougeVerre2300OBR2000-R2-E2-L

-

1 Devis Laser7.52411.2-Câble avec connecteurPNPClasse 1Diode laser, lumière rougeVerre2300OBR2000-R2-E2-0,2M-V31-L

-

1 Devis Laser7.52613.8-CâblePNPClasse 1Diode laser, lumière rougeVerre2300OBR2000-R3-E2-L

149.43 €

1 Devis Laser1550.641.7DCConnecteur M12PNP/NPNClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique33000OBR25M-R200-2EP-IO-V1-L

149.43 €

1 Devis Laser1561.741.7DCConnecteur M8PNP/NPNClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique33000OBR25M-R201-2EP-IO-V31-L

149.43 €

1 Devis Laser1561.741.7DCCâblePNP/NPNClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique33000OBR25M-R201-2EP-IO-L

149.43 €

1 Devis Laser1561.741.7DCConnecteur M12PNP/NPNClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique33000OBR25M-R201-2EP-IO-V1-L

-

1 Devis Laser1550.641.7DCConnecteur M12PMP/PNPClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique33000OBR25M-R200-A5-IO-V1-L

131.90 €

1 Devis Laser1137.121.5DCCâble avec connecteurPNP/NPNClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique15000-

125.91 €

1 Devis Laser1137.121.5DCCâblePNP/NPNClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique15000-

125.91 €

1 Devis Laser1144.521.5DCConnecteur M8PNP/NPNClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique15000-

125.91 €

1 Devis Laser13.933.818.3DCCâblePNP/NPNClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique15000-

125.91 €

1 Devis Laser13.941.418.3DCConnecteur M8PNP/NPNClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique15000-

125.91 €

1 Devis Laser1543.926.7DCConnecteur M8PNP/NPNClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique15000-

149.43 €

1 Devis Laser1550.641.7DCConnecteur M12PNP/NPNClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique33000-

-

1 Devis Laser1550.641.7DCConnecteur M12PMP/PNPClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique33000-

149.43 €

1 Devis Laser1561.741.7DCCâblePNP/NPNClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique33000-

149.43 €

1 Devis Laser1561.741.7DCConnecteur M12PNP/NPNClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique33000-

149.43 €

1 Devis Laser1561.741.7DCConnecteur M8PNP/NPNClasse 1Diode laser, lumière rougePlastique33000-

198.46 €

1 Devis -1225.54.1-Câble avec connecteurPNP-Lumière rouge polariséePlastique1800-

-

1 Devis Laser7.52411.2-Câble avec connecteurPNPClasse 1Diode laser, lumière rougeVerre2300-

140.70 €

1 Devis Laser7.52411.2-CâblePNPClasse 1Diode laser, lumière rougeVerre2300-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur du voyant de détection Rouge Matériau du boîtier Plastique Type de construction du boîtier Parallélépipédique
Longueur d’onde du capteur(nm) 680

Assistance technique