Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
233849 |
KFD2-ELD-EX16 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | KFD2-ELD-Ex16 | |||
- | 1 | Devis | - |
Loading...
Largeur(mm) | 60 | Hauteur(mm) | 119 | Profondeur(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de voies | 16 | Type d’alimentation | Actif | Type de raccordement électrique | Raccordement vissé |
Tension assignée en DC(V) | 20 à 30 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles