Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
222494 |
222495 |
228467 |
306793 |
NJ15-M1-E2-V1 |
NJ15-M1K-A2 |
NJ15-M1K-A2-V1 |
NJ15-M1K-N |
NJ15-M1K-N-V1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension de la tête de détection L2 (mm) | Type de raccordement électrique | Type de sortie de commutation | Type de commutation | Type de boîtier | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.38 € | 1 | Devis | 91 | Raccordement vissé | PNP | Complémentaire | - | NJ15-M1K-A2 | |||
183.70 € | 1 | 5 jours | 62 | Connecteur M12 | PNP | 1 contact à fermeture | - | NJ15-M1-E2-V1 | |||
101.38 € | 1 | Devis | 91 | Connecteur M12 | PNP | Complémentaire | - | NJ15-M1K-A2-V1 | |||
- | - | 1 | Devis | 91 | Raccordement vissé | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Rectangulaire | NJ15-M1K-N | ||
- | 183.70 € | 1 | 5 jours | 62 | Connecteur M12 | PNP | 1 contact à fermeture | - | - | ||
- | 101.38 € | 1 | Devis | 91 | Raccordement vissé | PNP | Complémentaire | - | - | ||
- | 101.38 € | 1 | Devis | 91 | Connecteur M12 | PNP | Complémentaire | - | - | ||
- | 120.51 € | 1 | Devis | 91 | Raccordement vissé | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Rectangulaire | - | ||
- | - | 1 | Devis | 91 | Connecteur M12 | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Rectangulaire | - |
Loading...
Distance de détection L1(mm) | 15 | Dimension de la tête de détection l(mm) | 30 | Dimension de la tête de détection H(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Type de tension | DC | Matériau du boîtier | PBT | Distance de commutation(mm) | 15 |
Condition de montage mécanique du capteur | Non plat |
Configurer
Propriétés de base
Dimension de la tête de détection L2(mm)
Type de raccordement électrique
Type de sortie de commutation
Type de commutation
Type de boîtier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles